欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

化学气相沉积法(CVD)-2

  • 2022.12.06 14:24:32
  • 米思米
  • 1019

(2)等离子体CVD

为了降低热CVD的成膜温度,开发出了等离子体CVD。

直流(Direct Current)等离子体CVD,如【图1】所示,通过在基底与处理物之间引发直流辉光放电,加速气体反应,从而在500~550℃的低温下实现TiN成膜。

这一方法的特征在于,加工出的膜表面比热CVD法更加光滑,而且由于是在低温下完成处理,所以不必担心处理对象因高温而发生变形。

高频(Radio Frequency)等离子体CVD是利用高频振荡加速气体反应,是半导体领域等离子体CVD的主流工艺。这一方法的结构最为简单,且易于实现大型化。直接让处理对象进行高频振荡的方法中,有一种是利用高频线圈使其发生振动。

微波等离子体CVD是通过导波管将GHz的微波送入反应腔中。虽然具备能够稳定获得等离子体以及易于控制等特征,但是装置难以实现大型化。

化学气相沉积法(CVD)-2

(3)光CVD

这一方法是利用光的作用促进气体分解与反应,从而实现成膜。通常使用波长在200~400nm的紫外线,可实现SiO2、TiO2、SiH、金刚石等材质的成膜。

光源通常是使用汞灯(低压汞灯波长254nm、高压汞灯365nm)、准分子激光(ArF194nm、KrF248nm)等。由于气体的分解及反应与基底无关,所以装置空间的自由度更高,加工装置也可实现大型化。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities