欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电镀的作业工序

  • 2022.12.07 09:55:56
  • 米思米
  • 2289

电镀的作业工序大致上是按照前期作业→预处理→电镀→后处理→后期作业的顺序进行。

※   注)电镀方法

根据工件的大小和形状,采用如下所示的方法进行工件固定和通电。

(1)吊挂电镀

对每个工件确保多个电气接点,吊挂在液体中进行电镀。

(2)滚筒电镀

不能吊挂电镀(或不经济)的小工件,大量放置在滚筒式电镀设备中,一边旋转一边通电进行电镀,则非常省力。但是,这一工艺方法并不适合于所有场景。

(3)连续电镀(环形电镀)

线材以及带材等连续长尺寸材料的电镀,要使用专用电镀设备,从预处理到后处理的全过程中,工件在电镀设备中连续移动并完成电镀过程。

(4)其它

网状电镀、刷状电镀、部分电镀等。


电镀工序

作业内容

前期作业

原料预加工
安装工装夹具

实施电镀前,应对工件表面实施机械处理以确保能够发挥出所要求的功能及外观。例如磨光、喷砂、珩磨、缎面处理,以创造出镜面、磨砂、缎面花纹、旋转纹、钻石纹的镀层表面。工装夹具是用于将工件悬挂在电镀液中通电的工具,较小的部件则是使用滚筒。

预处理

碱性脱脂*、酸洗、
电解清洗*、氧化活性化*

预处理的基本原则是去除基材表面的脏污(灰尘、污垢、氧化膜、油性沉积物等),使基材表面暴露出来。因此,需要根据待处理工件的材质、加工历史、去除难度等相应改变酸/碱类型、浓度、处理温度和时间等。

电镀

铜*、镍*、铬*、

锌*、工业用铬*、

金*、银*、锡*、

各种合金镀层* 等

在多层电镀中,这道工序会根据需要重复多次,但并非任何组合下都能够适用。

后处理

中和*、铬酸盐处理*、

防变色*、干燥

在后道工序中,去除工件上附着的微量电镀液,进行用以进一步提高耐腐蚀性的铬酸盐处理,以及铜和银镀层的防变色处理,并去除工件上附着的水分。

后期作业

拆除工装夹具
烘烤、涂装等
检查、包装

如果材料为碳素钢等材质,在酸洗或电镀过程中吸收了氢气,则应在电镀后立即加热(烘烤),以去除氢气。有些彩色装饰镀层上会进行涂装(透明、彩色)。镀金、珠光镍、仿古(做旧)等。

带有*标记的各项工序之后有水洗工序。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities