欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电子元器件镀锡-铅合金/镀铅

  • 2022.12.07 14:54:18
  • 米思米
  • 1745

(1)镀锡-铅合金

镀锡-铅合金作为焊料镀层而多用于电子元器件。镀焊料包括使用熔融焊锡和电镀两种工艺,前者用于印刷电路板,后者用于对尺寸精度、成膜均匀性、附着性有要求的零部件。

合金成分是通过镀液成分和作业条件进行管理,根据耐腐蚀性、柔韧性、润滑性、可焊性等使用目的,采用表中所示的合金比例。

在电气电子领域,作为防止镀锡产生晶须的措施,是采用含铅5-10%的焊料镀层。

而以防腐蚀为目的的镀层并非纯铅镀层,而是使用含锡5-7%的合金镀层。在要求具备耐磨损性的位置,则是使用含有锑的合金镀层。

用途

锡(%)

铅(%)

钢铁防腐蚀

6

94

轴承等的润滑

7

93

焊接用

60

40

防止晶须

90-95

5-10

(2)镀铅

而以防腐蚀为目的的镀层并非纯铅镀层,而是使用含锡5-7%的合金镀层。在要求具备耐磨损性的位置,则是使用含有锑的合金镀层。

电子元器件镀锡-铅合金/镀铅

※   镀焊锡和镀铅的注意事项

镀焊锡和镀铅会随着时间的推移而导致镀层金属扩散到基体金属中,因此为了防止出现这种情况,需要采取镀铜或镀镍作为基底镀层。

※   为了防止电子设备等报废之后,因为酸雨等而导致铅污染,目前正在推动转为无铅焊料和焊料镀层。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities