欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

区分使用数字试制和实际试制

  • 2022.12.14 15:41:06
  • 米思米
  • 842

3DCAD的应用已经从建模工具扩展到设计验证和与相关部门的信息共享。此外,3D模型作为数字试制品被用作虚拟空间中的装配验证和运转验证。然而,使用实际试制品的验证工作也是不可或缺的。

何谓数字试制?

数字试制是使用3DCAD创建的具有体积和质量的三维模型。

精度:与实际加工没有差异,3D模型的尺寸公差和几何公差值都为0。

强度验证:能够使用CAE验证应力分布和变形等。

装配验证:由于3D模型并未实际接触,因此难以进行完美的装配验证和可操作性验证。

动作验证:可以使用CAE进行验证,但没有足够的参数来验证实际操作。CAE无法计算毛刺和润滑脂粘度的影响等。

可加工性:无法通过机加工进行加工的形状也能建模。

何谓实际试制?

实际试制是实际通过机加工等制作的零件。由于是使用图纸和3D模型向厂家安排采购,因此成本高、交货期长,而且无法轻松地多次制作,所以多用于最终确认用的试制。

精度:由于是机加工,在尺寸公差和几何公差范围内会发生偏差。

强度验证:虽然能够反映实际强度,但基本无法测量应力值等。

装配验证:由于是用实际零件进行的,因此可以兼顾作业人员的感觉完美地进行。

动作验证:由于可以兼顾零件的偏差和毛刺等干扰因素等进行验证,因此可以毫无遗漏地检测生产线上发生的所有缺陷等。

可加工性:无法加工不能进行机加工等的形状。

区分使用数字试制和实际试制

区分使用数字试制和实际试制

数字试制和实际试制都无法进行完美的验证,因此将它们组合使用至关重要。从构思阶段起的验证,主要采用数字试制,如果在最终验证中与实际试制一起使用,则可以优化开发周期、试制成本等。


总结

数字试制的局限性在于无法100%再现实际零件和产品的行为。例如,如果不实际拿一下咖啡杯,就无法判断其是否易于持拿。相反,也有只能通过数字试制才能知道的情况。例如应力集中点等。因才适用的试制活动至关重要。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities