欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

表面处理也有多种方法

  • 2022.12.14 16:03:37
  • 米思米
  • 2025

表面处理是材料加工的一种方法。表面处理与机加工和注塑成型等有所不同,并非要改变材料形状本身,是一种具有非常重要作用的加工。本次对表面处理做一下介绍。

什么是表面处理?

表面处理也有多种方法

表面处理顾名思义是对材料的“表面”进行的加工。例如,通过涂装和电镀防止金属板生锈,对树脂材料和金属材料等进行涂装,既防止腐蚀又美化外观。

表面处理可分为:在材料表面追加其他材料的附加加工、将材料表面稍做去除的去除加工以及稍微改变表面成分的加工这三种类型。而改变表面成分的加工有热处理和阳极氧化处理。表面处理尤其多用于金属材料的加工。

在材料的表面附加其他材料的加工

表面处理也有多种方法

进行附加加工的表面处理有如下所示项目。

涂装
是在材料表面涂上涂料的加工。通过以涂料形成的膜来覆盖材料以防止材料腐蚀(生锈)。另外,由于涂料有各种各样的颜色,也能够美化外观(装饰性)。涂装加工即既可针对金属材料,也可针对树脂材料,例如在家电产品上印刷的厂家标志等也被视为一种涂装。涂装被用于汽车车身、室外招牌、家电产品的壳体等各种用途。
涂装方法各式各样,有使用喷雾器进行喷涂的方法、使用溶解了涂料的电解液进行电泳涂装等方法。

电镀
是在材料表面附一层金属薄膜的方法。以往仅对金属进行电镀,但由于技术的发展对树脂也可以电镀。电镀的目的是为了防止生锈和腐蚀,美化外观。以镀金为代表,仅在表面使用价格昂贵、美观的金属,这种方法广为人知。另一方面,很多产品诸如格栅或螺钉等乍看上去就是普通铁,其实实施了镀锌等。镀敷包括热浸镀(将材料浸入熔融金属中)方法、化学镀(在材料表面沉积离子金属)方法和电镀方法等。

将材料表面略微去除的加工

表面处理也有多种方法

进行“去除加工”的“表面处理”有如下项目。

研磨
是研磨材料表面的方法。不仅有使用刷子或磨石等将表面磨薄的方法,还有使用化学药品将表面稍微融掉的化学研磨以及在电解溶液中电解表面的电研磨等。目的是去除材料表面附着的氧化物等杂质或异物,或者减少表面的细微凹凸。它能够使材料的表面呈平滑状态,美化外观,使与其他零件之间的滑动性变好。在制造如镜子般光滑的金属零件等时使用。

净化
是使用其他物质撞击材料表面的方法。使用水或清洗剂等进行清洗也是净化的一种。还有与研磨剂等一起搅拌的滚筒抛光加工、喷射金属粒或磨石粒的喷丸加工、珩磨加工等。目的是将材料表面的遗留物、氧化物等杂质去除。在加工后去除毛刺时,进行滚筒抛光和喷丸加工的情况也不在少数。另外,进行了切削等机械加工的零件,由于多会附着冷却液或润滑油等,因此要进行清洗的情况也很多。此外,即使是金属零件,表面呈现被称为“梨皮面”的细微凹凸形状的零件有的也要进行喷丸加工。

总结

我们身边有很多乍看没什么异样的金属零件,其实大多数都是经过表面加工处理的。如果看到身边的零件或产品时,能够探究一下进行了怎样的表面加工,就会进一步加深对表面处理的理解。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities