欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

斜头螺钉沉孔的识别及可选择的尺寸

  • 2022.12.26 16:19:22
  • 米思米
  • 4133

斜头螺钉沉孔的识别及可选择的尺寸 斜头螺钉沉孔的建模规则

在模型上检出锥口(圆锥形状)时,将识别成斜头螺钉沉孔。

建模规则示例
  • 锥口(圆锥形状)的角度请按90°进行建模

  • 孔径比率 D/d 在d 为4.0[mm] 以下时请设置1.4以上的比率,d 为4.0[mm] 以上时请设置1.7以上的比率

斜头螺钉沉孔的识别及可选择的尺寸

 

斜头螺钉沉孔的识别及可选择的尺寸 斜头螺钉沉孔的识别

meviy的孔信息数据库按可上传的文件扩展名登录了斜头螺钉沉孔的底孔直径,将与检出的孔径进行比对(下表)。
如果在下表中有两个候选公称直径,则优先选择公称直径大的规格。

斜头螺钉沉孔的识别及可选择的尺寸

※1 Siemens PLM-NX的JIS模型的底孔直径

※2 Siemens PLM-NX的ISO模型的底孔直径

 

② 如果在①中没有相符规格,则根据底孔直径范围确定公称直径。
检出的孔径与底孔直径列表不符时,视作通孔(或螺纹孔)。孔型及孔径可在询价设定中进行变更。


斜头螺钉沉孔公称直径底孔直径(d)范围形状示例
M33.2≤d≤4.0

斜头螺钉沉孔的识别及可选择的尺寸

M44.3≤d≤4.8
M55.3≤d≤6.5
M66.3≤d≤7.0
M88.4≤d≤10.0
M1010.5≤d≤12.0
M1213.0≤d≤14.5
M1415.0≤d≤16.5
M1617.0≤d≤18.5

 

斜头螺钉沉孔的识别及可选择的尺寸 斜头螺钉沉孔的尺寸选择

各材质、板厚可选择的尺寸有所不同。请参阅下表。


材质板厚斜头螺钉沉孔螺栓公称直径
SPCC
Q235(相当于SPHC)
SECC
2.0M3
2.5M3
3.0M3       M4      M5
3.5M3       M4      M5
4.0M3       M4      M5     M6
5.0M3       M4      M5     M6
6.0M3       M4      M5     M6     M8     M10
8.0                        M5     M6     M8     M10
10.0                        M5     M6     M8     M10     M12     M14     M16
SUS304-2B
SUS304-320#拉丝
SUS430-2B
SUS201-2B
SUS316-2B
5052 H32
6061 T6
2.0M3
2.5M3
3.0M3       M4      M5
4.0M3       M4      M5     M6
5.0M3       M4      M5     M6     M8
6.0M3(※)  M4      M5     M6     M8

※ 仅限5052 H32/6061 T6(铝合金)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities