欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

孔加工规格

  • 2022.12.27 09:30:27
  • 米思米
  • 2233

孔加工规格 翻边螺纹孔的加工规格


No规格部位规格值示例
1法兰的厚度板厚x1/2左右(参考值)孔加工规格
2法兰的高度板厚程度(参考值)

 

孔加工规格 沉头孔的加工规格


No公称直径M3M4M5M6M8M10M12M14M16示例
1斜头螺钉沉孔
孔径D
基准尺寸6.38.310.412.516.52024.528.532.5孔加工规格
最大值6.99.611.113.317.822.426.530.534.5
2底孔直径d基准尺寸3.54.55.56.58.510.512.514.516.5
最大值4.36.489.913.814.214.516.518.5
3斜头螺钉沉孔
厚度t
参考尺寸1.522.52.93.85.1678

※ 使用内六角平头螺栓(JIS-B1194)时,将制作成头部不超出的状态。
  拧入螺栓,确认螺纹是否贯通。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities