欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

对精密部件的其他无电解镀

  • 2022.12.27 13:48:47
  • 米思米
  • 2169

在无电解镀中,除了镀镍之外还有如下所示的镀层处理。

(1)无电解镀金

金硼合金镀层用于微小的电子元器件等。

对精密部件的其他无电解镀

(2)无电解镀银

 长期以来以银镜反应的方式被应用于各个领域。用于使电铸模具具有导电性的导电处理,以及保温瓶玻璃容器内表面的镜面处理。

(3)无电解镀铬

 由于是从三价铬进行置换镀,所以无法形成厚镀膜。

(4)无电解镀钴合金

 作为磁性镀层而应用于存储器领域。包括镀钴铁磷合金、镀钴钨磷合金、镀钴镍锰合金等。此外也有无电解镀钴单质,主要用于高密度存储器。

(5)无电解镀锡

 长期以来以浸锡的方式得到应用。由于这一工艺也是属于置换镀,所以无法形成厚镀膜。主要用于临时性防锈、拉丝润滑、提升可焊性等。

(6)无电解镀铜

 这一工艺中既包括在室温下只能得到1μm以下薄膜的方法,也有通过高温浴获得20~30μm厚膜的方法。前者用于印刷电路板通孔电镀和一般塑料镀层的导电处理,后者则用于在印刷电路板上形成电路。

(7)无电解镀钯

 由于其低成本和优异的电气性能,这一工艺被用于电触点和连接器,作为镀金的替代品。

对精密部件的其他无电解镀

(8)无电解镀焊料

 属于置换镀,用于在电子元器件及印刷电路板上的铜镀层上镀焊料。

※   什么是无电解镀

 无电解镀是一种无需从外部向电镀槽提供电能的电镀方法。通常可分为如下类型。

 无电解镀=化学镀=置换镀+催化镀

 在置换镀中,被镀金属(工件)溶解在镀液中,将镀液中的金属置换析出,只能得到很薄的镀层。一般来说,无电解镀镍是催化型的,金属仅在具有催化作用的工件表面沉积,可以形成厚镀膜。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities