欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

功能性阳极氧化铝、硬质阳极氧化铝-1

  • 2022.12.27 16:38:37
  • 米思米
  • 1703

 功能性阳极氧化铝

 一直以来,阳极氧化皮膜是用于赋予铝制品装饰性、耐腐蚀性和耐磨损性,近年来,更是作为利用皮膜的微孔赋予其耐磨损性、润滑性、磁性、导电性等多种功能的新型功能材料而备受关注。

 硬质阳极氧化铝

 铝及其合金的特点是重量轻、成本低、可加工性好,但缺点是表面硬度低,容易产生划痕、易磨损。对于轻度负载来说,普通的阳极氧化处理即可应对,但是对于重度负荷来说,需要使用硬质阳极氧化铝。
 硬质阳极氧化铝并不是一种特殊的阳极氧化皮膜,而是此前所描述的阳极氧化膜的延伸,更强调膜的硬度(Hv300以上)和厚度(通常为30μm以上)。如果将所有阳极氧化皮膜按硬度分类,则如【表1】所示。

【表1】根据硬度划分的阳极氧化皮膜分类

皮膜种类

硬度(Hv)

超硬质阳极氧化皮膜

450以上

硬质阳极氧化皮膜

350~450

半硬质阳极氧化皮膜

250~350

普通阳极氧化皮膜

150~250

软质阳极氧化皮膜

150 以下

 

  硬质阳极氧化铝处理条件的一个示例如【表2】所示。

【表2】硬质阳极氧化铝的电解条件

浴组成

浓度(%)

浴温(℃)

电流密度(A/dm2)

硫酸

10~20

0~10

2~5

硫酸+草酸

10~201~2

0~15

2~5

草酸

3~8

5~20

1~10

 其特征如下所示。

(1)电解浴

 硫酸浴、硫酸+草酸浴(混酸浴)、草酸浴可作为工业化的电解浴,此外还可使用各种无机酸、有机酸、芳香族磺酸等。

(2)浴温

 普通阳极氧化铝处理通常是在20℃左右条件下进行,而硬质阳极氧化铝处理通常是在0℃左右的低温下进行。其原因在于,低温下皮膜的硬度更高。

(3)电流密度

 电解时流过的电流强度通常用电流密度来表示。每单位面积内的电流以A/dm2表示。硬质阳极氧化铝处理需要以相当于普通阳极氧化铝2~5倍的电流密度进行电解。这是为了在尽可能短的时间内生成皮膜,以防止所生成的皮膜溶解在电解液中。

(4)搅拌、冷却

 提高电解电流密度,则电解电压也随之升高。低温下电解同样也会让电解电压上升。除此之外,投入电解浴中的电力增大,焦耳热的产生也随之增加。作为对策,需要通过搅拌电解液让工件表面的热量扩散,同时还需要使用能够快速去除所产生热量的冷却装置。

(5)特殊电流波形

 除了常用的直流电外,通过利用特殊的电流波形,也能够在相对较高的温度条件下进行电解并获得高硬度的皮膜。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities