欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

硬质阳极氧化铝-2

  • 2022.12.27 16:56:35
  • 米思米
  • 2548

在本期讲座中,我们讲解硬质阳极氧化铝的特征。

(1)浴温与皮膜的硬

 各种电解浴在各种浴温下所能够获得的皮膜硬度如【图1】所示。

硬质阳极氧化铝-2

 从图中可以看出,根据电解浴的温度和电解浴的种类不同,皮膜硬度有着显著差异。因此,工业上的主流工艺是采用硫酸+有机酸作为电解浴(混酸法),在接近0的低温下进行电解。
 此外,阳极氧化皮膜的性质还会受到作为基材的铝合金成分及调质、已进行的加工等的强烈影响。因此,即使是使用相同的电解液、以相同的条件进行电解,如果基材不同,则同样不可能得到同等性质的皮膜。
 因材质差异而导致的皮膜硬度差异如【图2】所示。这是采用大久保敬吾先生所开发出的电流反转法进行处理的结果。

硬质阳极氧化铝-2

(2)皮膜截面的硬度

 【图3】中是硬质皮膜截面的硬度分布。随着皮膜厚度增加,与电解液接触的最先形成的皮膜表面被电解液溶解而成为多孔质,硬度随之降低。

硬质阳极氧化铝-2

(3)耐磨损性

 硬质阳极氧化铝皮膜具有高硬度、耐磨损性优异的特点。【表1】中是使用Taber研磨机磨损试验机进行实验的结果。
 可以看出,硬质阳极氧化铝皮膜的耐磨损性达到铝基材的32倍以上,甚至优于硬铬。

【表1】各种材料的耐磨损性对比

(20,000转的磨损量、磨损轮CS-17、载重1kg)

材料

磨损量(mg)

铝A1080

632.0

铝A1100

540.8

铝A5052

388.6

硬质阳极氧化铝

12.3

SK4

100.4

SK4钢(淬火)

18.6

硬质镀铬(Hv947)

45.6

硬质镀铬(Hv1003)

29.1



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities