欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

表面处理钢板

  • 2022.12.28 09:21:58
  • 米思米
  • 1721

   长期以来,对成型后的薄钢板产品进行电镀和涂装等表面处理被认为是理所当然的,然而近年来,随着预先进行过镀锌和涂装等表面处理的钢板的应用,成型后的表面处理已经变得没有必要了。
 这些钢板被称为表面处理钢板,主流的是镀锌钢板,由于其价格低廉且具备良好的防锈效果,并且还具备印刷(可进行木纹等印刷涂装)等装饰效果,因此爆发式地被广泛应用于汽车、建筑材料等领域。
 表面处理钢板种类繁多,很容易混淆,如果按照表面处理方法分类,可分为热浸镀钢板、电镀钢板、涂装钢板以及组合采用上述工艺的钢板等。其分类如【表1】所示。

【表1】表面处理钢板的分类

钢板

处理案例

镀锌钢板

热浸镀锌钢板、热浸镀锌铝合金钢板、电镀锌、电镀锌镍合金等

镀铝钢板

热浸镀铝

马口铁

电镀锡

涂装钢板

镀锌+化学转化皮膜+有机皮膜、PVC钢板、印刷钢板等

后处理钢板

磷酸盐处理钢板、铬酸处理钢板等

 表面处理钢板是以连续方式对冷轧钢板进行如【图1】所示的表面净化、钢板退火、镀层、后处理等加工处理。

表面处理钢板

 从产量来看,表面处理钢板的主流是镀锌钢板,约占80%,其特征在于,不仅仅局限于镀锌单质,而是还开发出Zn-Fe、Zn-Ni、Zn-Al等多种合金镀层,使耐腐蚀性有了飞跃性的提高。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities