欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

采用热浸镀工艺的表面处理钢板

  • 2022.12.28 09:33:02
  • 米思米
  • 905

   表面处理钢板的种类繁多,按制造方法分类有热浸镀、电镀、涂装以及上述工艺的组合使用等。下面就按照顺序讲解。

 采用热浸镀工艺的表面处理钢板的种类、特征、用途等如【表1】所示。

钢板的种类

皮膜构成

镀层
  附着量
  (g/m2)

特征

主要用途

熔融镀锌钢板

Zn/
 
钢板

60~300

耐腐蚀性

汽车内外板、煤油炉油箱、彩色铁板的原板、建材、集装箱、罐头等

合金热浸镀锌钢板

Zn-Fe合金/
  钢板

30~90

涂装后耐腐蚀性焊接性

洗衣机和冰箱等的内部涂装材料、窗框、门、快门、汽车内外板

1&1/
  2
型热浸镀锌钢板

Zn-Fe合金/
  钢板/
  Zn

30~90
  90~150

涂装后耐腐蚀性
  焊接性

汽车内外板、自动贩卖机、展示柜

热浸镀锌铝合金钢板

Zn-Al(55%)
 
或
  Zn-Al(5%)/
  钢板

60~200

耐候性
耐热性

汽车排气系统零部件、管道、精压材料、集装箱、烤面包机

2层型热浸镀锌合金钢板

Fe-Zn合金
  或
  Fe-P/
  Zn-Fe合金/
  钢板

3~6
  20~60

冲压加工性
涂装后耐腐蚀性
焊接性

汽车内外板

热浸镀铝钢板

Al/
 
钢板

20~75

耐候性
耐热性

煤油炉、烤面包机、汽车排气系统零部件

热浸镀铅锌合金钢板

Pb-Sn合金/
  钢板

40~75

无涂装耐腐蚀性
可焊性

油箱、散热器部件、底盘、屏蔽罩等音响部件

   其中,热浸镀锌钢板占生产量的80%以上,但很少直接使用,而多为涂装后使用。以前,不经涂装而直接使用的产品会在镀后进行铬酸盐处理以防止出现白锈,但是随着能够满足环保采购要求的无铬化防锈处理日益普及,对于铬的使用日益减少。
 从【表1】中可以看出,热浸镀铝钢板及镀铝合金钢板正在被应用于需要具备耐热性的零部件等领域。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities