欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

采用电镀工艺的表面处理钢板

  • 2022.12.28 09:38:28
  • 米思米
  • 960

采用电镀工艺制造出来的表面处理钢板,如【表1】所示。

【表1】采用电镀工艺的表面处理钢板

钢板的种类

皮膜构成

镀层
  附着量
  (g/m2)

特征

主要用途

电镀锌钢板

Zn/
钢板

3~50

耐腐蚀性

冲压加工性

汽车内外板、底盘、喇叭、煤油炉油箱、音响、电视机、标牌、空调等

电镀锌合金类钢板

Zn-Ni
Zn-Fe、
Zn-Co等/
钢板

10~40

涂装后耐腐蚀性
无涂装耐腐蚀性
冲压加工性

汽车内外板、煤油炉油箱

镀2层锌合金钢板

Fe-Zn
Fe-P/
Zn-Ni、
Zn-Fe等/
钢板

3~5
20~40

涂装后耐腐蚀性
冲压加工性

汽车内外板

马口铁

Sn/
钢板

2~17

耐腐蚀性
装饰涂装性
印刷性

容器用材料、罐头、王冠、干电池外壳

无锡钢

氧化铬/

金属铬/
钢板

50~150
mg/m2

涂装性
印刷性

容器用材料、罐头、王冠、干电池外壳、家电设备

电镀铜钢板
 
 

铜/

钢板

20~130

钎焊性

焊接性

汽车刹车管、散热器水箱、滑油冷却器、电气电子元器件、反光镜等

 与热浸镀锌钢板相比,电镀锌钢板具有镀层附着量少且均匀、加工性好、涂装光洁美观等优点,所以广泛应用于各种领域。如果需要更严酷环境下的耐腐蚀性,可以考虑增加镀层附着量,但这会导致加工性和焊接性出现问题。
 为此开发出了电镀锌合金。这种钢板依靠电镀的低附着量提升了耐腐蚀性、涂装性、焊接性、冲压加工性等。合金镀层的主流是Zn-Ni类与Zn-Fe类。Zn-Ni含有10~13%的Ni,能承受比纯锌更加严酷的腐蚀环境,即使在无涂装的情况下使用,其腐蚀生成物也具有优秀的耐腐蚀性,因此可以适用于严重腐蚀环境。近年来,为了进一步提高耐腐蚀性,还开发出在镀层上涂布有机膜的复合皮膜。
 Zn-Fe镀层钢板含有10%~30%的铁,主要注重涂装后的耐腐蚀性。提升这种钢板的电泳涂装性的表面处理钢板,是在Fe合金层上闪镀Fe-Zn或Fe-P的2层镀锌合金钢板。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities