欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

表面处理工序中的节能措施-2

  • 2022.12.29 11:25:03
  • 米思米
  • 1138

 为了在表面处理工序中有效使用电力,采取了如下措施。

(4)直流接线电路检修

 【图1】中是从镀锌线整流器到电镀槽直流接线电路的直流电压测量点。用数字式万用表测量,获得【表1】中所示的结果。
 A、B这两家工厂的镀锌规模大致相同,但在电能的使用上却有很大的差异。

表面处理工序中的节能措施-2

【表1】直流电压测量结果(V)

工厂

E1

电流A

E2

E3

E4

E5

E6

E2−E6

A

8.0

7980

6.8

6.8

6.6

6.5

6.4

0.4

B

8.2

9900

7.8

6.2

6.2

6.2

6.1

1.7

 即,A工厂的直流功率损耗为0.4×7980×0.001=3.2KW/h,而B工厂为1.7×9900×0.001=16.8KW/h,是A工厂的5倍之多。

 这是由于直流布线材料的导电性、截面积、连接面的接触电阻等所导致。

(5)整流器诊断

 整流器是一种将交流电转换为直流电的电气机械。直流功率的控制是通过晶闸管相位控制而进行,因此功率因数、效率、输出波形等都会受到整流器使用方式的影响。
 如【图2】所示,对输入端和输出端进行测量,以最大限度地利用整流器的能力。

表面处理工序中的节能措施-2

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities