欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第1讲 何谓成形收缩现象?

  • 2023.01.17 10:06:38
  • 米思米
  • 909

  在进行热可塑性塑料的注射成形加工时,可利用成形收缩现象获得具备所希望尺寸的成形件。成形收缩是指被填充至模具型腔内部的熔融树脂在冷却固化时,体积产生收缩的现象。
 这种收缩的程度被称为“成形收缩率”,如果能够凭借科学和经验正确掌握成形收缩率,就可以采用恰好可以弥补收缩尺寸的大一圈的型腔尺寸来进行制作,从而进行成形加工,获得所需尺寸的成形品。

 成形收缩率的值通常处于2/100020/1000左右(0.22%左右)的数值范围内。
 当以α(阿尔法)来表征成形收缩率时,可用下述【等式1】来进行定义。

  α=(L0-L)/L0 ・・・(【等式1】)
 
   L0:型腔尺寸(mm
 
   L:常温(通常20℃)下的成形品的尺寸(mm

 而且,成形收缩率受以下举出的因素的影响。

1、成形材料的种类

 基本收缩率的范围根据塑料的材料种类而确定。但是,各材料厂商、各材料级别之间存在细微的差异。

2、型腔表面温度

 收缩率受成形加工时的型腔表面温度左右。通常温度较高时,收缩率有变大的倾向。

3、保压×保压时间

 收缩率同时受填充树脂后的保压压力大小与保压时间的乘积左右。通常保压压力高、保压时间长时,收缩率有变小的倾向。

4、成形品的壁厚

 收缩率受成形品壁厚左右。壁厚较厚时,收缩有变大的倾向。

5、浇口形状

 收缩率受浇口的形状、浇口尺寸左右。通常浇口的截面面积较大时,收缩有变小的倾向。采用侧浇口时的收缩率通常比点浇口或斜浇口要小一些。

6、成形材料内是否有添加物

 非强化材料和含玻璃纤维等的材料,其收缩率通常存在较大的差异。含玻璃纤维的材料的收缩率通常更小。在实际工作中应综合考虑上述情况,确定用于进行模具设计的成形收缩率。

第1讲 何谓成形收缩现象?

 下一讲将介绍利用上述成形收缩率、计算所希望的模具型腔尺寸的实际业务方法。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities