欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第23讲 冷却时间的计算示例(之一)

  • 2023.01.17 14:21:30
  • 米思米
  • 481

问题

 成形材料为ABS树脂(自然色材料)、壁厚为1.5mm的注射成型品,冷却所需时间为多长?
 假设型腔表面温度为50℃、熔融树脂温度为230℃、成形品的脱模温度为90℃。

解答示例                

 第23讲 冷却时间的计算示例(之一)

 s:成形品的壁厚1.5(mm)
 α:型腔表面温度下的树脂热扩散率
 α=λ/(c・ρ)
 λ:树脂的热传导率(kcal/m・h・℃)
 c:树脂的比热(kcal/kg・℃)
 ρ:树脂的密度(kg/m3

 ABS树脂(非强化材料)在型腔表面温度50℃时
 α=0.0827(mm2/sec)

 θr:熔融树脂温度 230(℃)
 θe:成形品取出温度 90(℃)
 θm:型腔表面温度 50(℃)

 tla=1.52/(3.142・0.0827)ln(8/3.142・(230-50)/(90-50))
   =3.57(sec)

∴成形品的平均温度冷却至50℃所需的冷却时间为3.57sec。

※   参考文献:《注射成型模具》(三谷景造 (株)西格玛出版 (1997))



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities