欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第83讲 成形收缩率的基础知识

  • 2023.01.19 13:37:18
  • 米思米
  • 2657

 在设计塑料注射成型模具时,确定成形收缩率尤为重要。

 成形收缩率α可通过如下公式表示。

   α=(L0-L)/L0
     α:成形收缩率(无单位)
     L0:模具尺寸(mm)
     L:成形品尺寸(mm)

 另一方面,实际上,熔融塑料在冷却时体积就会收缩。引入体积收缩率这一概念,则以用如下公式来表示。

   αv=(V0-V1)/V0
     αv:体积收缩率(无单位)
     V0:模具型腔的体积(mm3)
     V1:成形品的体积(mm3)

 在这里,将体积V0及V1比作立方体,则立方体的各边长度L可通过如下公式来表示。

   L0=3√V0
   L1=3√V1

 因此,

   αv=(V0-V1)/V0
     =1-(V1/V0)1/3
     =1-(v1/v0)1/3

       v1:常温下的比容(mm3/g)
       v0:成形条件下的比容(mm33/g)

 进而可知,熔融塑料的状态方程式可通过如下公式来表示。

   (P+πi)(v-ω)=R'T
     v:熔融塑料的比容(mm3/g)
     πi:内部压力(atm)
     ω:绝对0度中的比容(mm3/g)
     R':R/M(修正气体常数 atm mm3/g
・mol)
     M:分子活动单位的分子量

 将αv=1-(v1/v0)1/3代入,则:

   α=1-3√y
    =(1-y)/3+(1-y)2/9

      y=v0(P+πi)/R'T+ω(P+πi)

 因此,可证实成形收缩率α与压力P及熔融塑料温度T密切相关。

 ※   参考文献:《发挥材料特性的注射成形技术》(本间精一 (株)西格玛出版)



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities