欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第105讲 含玻璃纤维塑料的成形收缩率

  • 2023.01.19 16:53:47
  • 米思米
  • 949

 众所周知,热塑性塑料在冷却固化的过程中发生成形收缩。
 成形收缩的程度称为成形收缩率,根据塑料种类的不同,收缩率的数值有所差异。
 不含玻璃纤维等填充物的非强化材料中,通常认为成形收缩表现在各方向几乎均等发生收缩,在设计模具时虽已计算了型腔的尺寸,但包含玻璃纤维等材料时情况有所差异,需要加以注意。

 即,包含玻璃纤维的塑料在各方向的成形收缩不均一,受流动方向的影响很大。
 其原因是,流动时产生定向,塑料分子与玻璃纤维向某一方向汇聚。
 下面举例说明数值相差多少。

材料名称

玻璃纤维含有率

流动方向收缩率

流动直角方向收缩率

PPS/聚苯硫醚

30%

0.3~0.4%

0.6~0.7%

LCP/液晶聚合物

40%

0.1~0.15%

0.3~0.5%

 也就是说,在流动方向和流动方向的垂直方向将产生2〜5倍的成形收缩率。成形品尺寸公差严格时及成形品较大时,类似差异不能忽视,在设计模具时需要加以充分考虑。
 虽说这样,实际的成形品并非像试样这样的简单形状,因此型腔内的树脂流动并非均一,会出现分流等,所以很难预测。
 因此,建议在现实工作中使用CAE进行流动分析,或是制作试制模具,测量收缩的实际状态。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities