欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

外六角螺钉头部滑丝变圆了该怎么办?

  • 2023.01.30 14:41:55
  • 米思米
  • 4174

对于如何去解决螺钉滑丝这样的问题,其实是一堂钳工必修课的演练。

如果这个问题是在工业产品装配和维修场所碰到,那是很容易解决的。

如果是在民用场合里面碰到,确实可能会相对麻烦一些。

究其根本原因是配套工具不齐全的缘故,当然还有需要一定专业技能的因素。

在这里和大家分享两种解决方法,当然也需要相应的工具配合。

方法一:

外六角螺钉头部滑丝变圆了该怎么办?

如果手上有砂轮机,那就重新在已经圆滑的外六角头部上砂两个棱角出来,便于扳手卡位,只是你砂出来的棱角相对标准的呆扳手要小一些,而且不一定能够适合呆扳手的卡口型号,所以这个时候最好使用活动扳手来拆卸螺钉,这样比较方便。

方法二:

外六角螺钉头部滑丝变圆了该怎么办?

如果外六角螺钉相对较小,没有砂棱角的余地,或者是砂了棱角后,其强度不够,那就用电钻直接钻掉整颗螺钉,例如你的螺纹是M6的螺钉,这个时候你可以选择一个直径为5mm的钻头,直接在螺钉上钻孔就行了,然后用M6的丝锥再复攻一下螺纹孔,重新换一颗螺钉就搞定了。

使用这个方法的时候,要注意一个“知识点”,即你选择的钻头直径不要超过螺纹的底孔直径,否则就会破坏安装孔的螺牙,如果安装孔还需要再次使用的话,很可能会发现里面的螺纹已经损坏了。

即使如此还是有解决的办法,那就是再把螺纹加大一个规格,例如你原来是用M6的螺钉紧固的,你在处理这个螺钉时,不小心破坏了安装孔的螺牙,那就换成M8的螺钉来紧固好了,重新打孔攻丝,换一个新的M8螺钉,注意相应的通孔大小也需要同步扩大。

当然并不是谁都能准确知道螺纹的规格大小,更不是谁都对螺纹规格所对应的底孔直径有清晰的认知,毕竟这属于专业技术能力的范畴,所以这个时候,如果你是一个外行,那最好的方法是请教内行的人,或者干脆交给内行去处理,专业的人做专业的事。

人并不是无所不能的,认知自己,知道自身能力的边界在哪里,很重要。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities