欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滚筒研磨(表面调整)

  • 2023.01.31 09:22:48
  • 米思米
  • 2442

 滚筒研磨是将工件、磨料、添加剂放在旋转体(滚筒)或振动体(振动筒)中进行自动研磨的方法,可适用于精密机械部件、复杂形状部件等小尺寸产品的研磨。这一方法之所以得以普及,不仅因为其效率很高,还因为其具有自动化、省力化的优点。
 在滚筒研磨法中,磨料和工件在滚筒(桶)中以较高的速度旋转,如【图1】所示,工件的上层沿着与旋转方向相反的方向滑落,形成一个滑动层,这个滑动层不断循环,从而均匀研磨所有工件。

滚筒研磨(表面调整)

  根据滚筒的转速不同,滑动层的形成会有所不同,因此研磨量也会随之发生变化。常规研磨时30~40rpm即可,抛光时以15~20rpm为佳。通常,滚筒内径为D [m]、装入量为滚筒容积的55%,则其与研磨状态的关系如【表1】所示。

【表1】滚筒转速与研磨状态

研磨状态

重切削

粗切削

精研磨

抛光研磨

转速rpm

30~25/√D

25~20/√D

20~15/√D

15~12/√D

 滚筒研磨包括水平型与多面体型。多面体型是根据其侧面的作用效果而命名的。【图2】中是滚筒中工件的流动状况,【图3】中是表示两者的外观。

滚筒研磨(表面调整)

滚筒研磨(表面调整)

 

« 转至上一期讲座

 转至下一期讲座 »

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities