欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

拉伸凹模内径涂层

  • 2023.01.31 11:30:16
  • 米思米
  • 1596

 商品开发经过

在拉伸加工中,凸模和凹模的主流处理工艺是做涂层处理。另一方面,米思米并没有对拉伸凹模的表面处理产品进行标准化,许多客户不得不在购买后自己进行表面处理。近年来,为了改善这一状况,要求将拉伸凹模表面处理产品标准化的呼声日益高涨,因此米思米决定开始销售这一标准化产品。

 优点

1)提升滑动性

通过在拉伸凹模上施加涂层,可改善滑动性能,抑制咬合、卡死,确保产品能够顺利推出。

2)一站化

米思米提供从模具制造、涂层前研磨处理、涂层到涂层后研磨处理的一站式服务,从而为客户削减工时、时间和成本做出贡献。

 到凹模端面的距离与硬度之间的关系

由于PVD方法(物理加工方法)自身性质原因,内径涂层从尖端向内部会变得越来越薄。膜厚度越薄,单独测量涂层膜硬度就越困难,硬度测量结果将包括基材的硬度。通常认为,硬度高于基材硬度的部分就是有涂层膜的部位。米思米对Al-Cr涂层进行了两个测试。请用作为规格选型的参考。

内径深度与硬度的关系

我们准备了各种内径尺寸(P尺寸)的模具,并使用显微维氏硬度计测量了深度方向的硬度。以刀头端面(深度0mm)的硬度为“1”,来表现各部位的相对硬度达到何种程度。从测量结果可以看出,随着内径尺寸增大,涂层一直延伸到深处。

拉伸凹模内径涂层

 

图1 Al-Cr类涂层 到凹模端面的距离与硬度之间的关系

拉伸凹模内径涂层

顶端R形状与膜厚的关系

准备3个前端为R形的拉伸凹模,使用扫描电子显微镜(SEM)测定深度方向上的膜厚。以刀头端面(深度0mm)的膜厚为“1”,来表现各部位的相对膜厚达到何种程度。R形状越大,则表示各部位的膜厚越大。

图2 顶端R形状下的膜厚与深度之间的关系

拉伸凹模内径涂层 

 注意事项

1.     由于涂层处理本身的性质,凹模内径部分的膜厚是从凹模端面开始逐渐减薄。与此同时,凹模内径表面的硬度测定值也是从端面到深处逐渐降低。

2.     进行规格选型时,请确认到凹模端面的距离与硬度之间的关系。

·         希望抑制拉伸工序中的咬合、卡死,希望削减维护工时数

·         希望节省采购拉伸凹模后委托外包制造商做涂层处理的步骤

这一商品能够解决您的上述烦恼。

 




选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities