欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

螺纹套的优点

  • 2023.02.02 09:14:59
  • 米思米
  • 2969

 螺纹护套

这是一种用于加固内螺纹以防止损坏的螺旋螺纹嵌件。

螺纹套的优点

  自由外径
 
是指插入前自由状态下的外径。会比插入螺孔中时的外径大15~20%左右。
  自由圈数
  是指自由状态下的圈数。是以缺口位置为基准进行计数。
  第1圈
  是指弯入舌部的部分。是引导舌部进入丝锥槽孔并旋入的咬合部分。
  缺口
  将螺纹护套插入通孔时,用于折断舌部的缺口。
  舌部
  这是利用插入工具将螺纹护套拧入所需的必要部分。

优点

·         通过将螺纹护套插入到铝制品、树脂制品等低强度制品中,可以防止内螺纹破损,提高耐久性,进行加固。

·         固定螺丝时,请使用螺纹护套专用丝锥。

螺纹套的优点

磷青铜螺纹护套
常规的不锈钢螺纹护套会在加工过程中带上一定的磁性。不能用于无法使用带磁性部件的产品(例如测量仪器类)。
尺寸为M2.5-0.45~M10-1.5。

锁定型
不同于缠绕成圆形的标准型,这一型号有一到两圈螺纹缠绕成六角形,从而具有防止螺栓松动的功能。

螺纹套的优点

 要点如下!


·     选型时请确认螺纹护套的螺纹公称直径和公称长度。
※公称长度…是按照外螺纹公称直径的1倍、1.5倍、2倍…进行计算。

螺纹套的优点

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities