欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

清除折损丝锥的工具种类与优点

  • 2023.02.01 17:48:28
  • 米思米
  • 1991

 拔出器(Extractor)

用于去除折损的螺栓或管道。

清除折损丝锥的工具种类与优点

方型:左右任意一侧的螺栓均可使用。
螺旋型:仅可用于右旋螺栓。

【注意事项】
不可用于经过淬火处理的螺栓或不锈钢螺栓。

使用方法

清除折损丝锥的工具种类与优点

·     利用与折损的螺栓相匹配的钻头钻出底孔。

·     用锤子等将拔出器轻轻敲入该底孔中。

·     使用丝锥夹头或丝锥扳手向拔出方向旋转,将其拔出。由于是反向螺纹,所以可将折损的螺栓拧出。

· 请先确认是右旋螺栓还是左旋螺栓,然后再相应选用。

向右旋转则前进

清除折损丝锥的工具种类与优点

向左旋转则前进

清除折损丝锥的工具种类与优点

 

 硬切削钻头(Hard Cut Drill)

清除折损丝锥的工具种类与优点

优点

·         这是用于清除折损丝锥等的工具。

·         安装在钻床或铣床上,可将折损的丝锥或螺栓破坏并清除。推荐主轴转速为1500~3500rpm。加工时请采用手动进给,并不时暂停作业,将切屑从孔中清理掉。

 丝锥取出器(折损丝锥去除工具)

对准丝锥的排屑槽安装好。
清除折损的丝锥。

清除折损丝锥的工具种类与优点

 

优点

·         当丝锥中途折损时,利用这一工具,可在不损伤螺纹的情况下将折损的丝锥轻松拔出。

使用方法

将卡爪插入丝锥的排屑槽中,用固定环与夹头固定好。
利用丝锥扳手向拔出方向旋转,将其拔出。

清除折损丝锥的工具种类与优点

要点如下!

· 清除折损螺栓或管道、丝锥的作业难度很大,请根据具体情况相应选择适当的工具。
  · 请确认螺栓或管道外径(mm)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities