欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

曲尺的优点与使用方法

  • 2023.02.09 11:49:43
  • 米思米
  • 3231

 曲尺

用于测量长度、确认直角。
用作为直角测量、划线作业时的辅助器具。

    曲尺的优点与使用方法

优点

·         刻度采用蚀刻法刻成,黑色镀铬使其不易褪色,经久耐用。

·         可以使用直角划线或测量。

在直角上做标记

曲尺的优点与使用方法

方形用刻度的使用方法

如图所示,利用方形用刻度量取圆形直径为20cm时,可以开出边长为20cm的方形型材。

曲尺的优点与使用方法

圆形用刻度的使用方法

如图所示,使用圆形用刻度测量出直径为90cm时,可知该圆周为90cm。

曲尺的优点与使用方法

深度(榫眼)测量刻度

用于测量加工出的沟槽深度及间隙等尺寸时,这是很便利的功能。

曲尺的优点与使用方法

等分

即使不测量材料宽度,也能够进行等分。希望6等分时,标出能被6整除的数。

曲尺的优点与使用方法

金属制角度直尺(曲尺)JIS规格 B7534(摘要)截至2013年12月

曲尺的优点与使用方法

 

分类

项目

标准

规格

JIS B7534   - 2005


材料

硬度

A型

B型

C型

Hv320以上

Hv210以上

Hv210以上

形状尺寸及性能

①长度容差

在20℃的基准温度下,距基点的长度及任意2个刻度之间的长度为

±0.2mm。

②刻度侧面的直角度

长边与短边与刻度侧面的直角度为每100mm低于0.1mm。

③刻度侧面的真直度

长边及短边分别为(0.3+长边或短边全长/2,500)mm以内。

④刻度侧面的平面度

当将A型角尺向后弯曲,使长边两端的间隔为其刻度长度的3/4时,长边刻度面的平面度为其刻度长度的1/100以内。

⑤刻度

刻度线到达刻度面边缘(棱),且对于刻度面边缘的垂直度为每5mm低于0.2mm。刻度线的粗细为0.2~0.45mm,粗细相同的刻度线,其最小值为最大值的55%以上。

⑥宽

A型/B型 15.0±0.3mm/C型 20.0±0.3mm/15.0±0.3mm

⑦厚度

A型 1.4±0.4mm B型 T:2.6±0.3mm t:2.0±0.3mm
C型 2.0±0.3mm/1.0±0.3mm

形状

截面图

曲尺的优点与使用方法

A型

B型

C型

曲尺的优点与使用方法

曲尺的优点与使用方法

曲尺的优点与使用方法

· HV(维氏硬度)…硬度单位。数值越大则越硬。

小知识  关于方形用刻度

如果背面带有方形用刻度,则更容易量取方型材尺寸。

“方形用刻度”…

正面刻度乘以√2倍(1.414倍)后的刻度值。
  方形用刻度是用于测量外接圆直径,从而计算出可以开出多少cm的方型材(方柱)。

如图所示,当用方形用刻度量取圆形直径为10cm时,则可以开出边长为10cm的方形型材。

曲尺的优点与使用方法

【注意事项】
对本产品来说直角度非常重要,因此请小心使用,注意不要让其掉落或受到撞击。

要点如下!

·       请确认尺寸(长边×短边)(mm)。

·       请确认宽度(mm)。

·       请确认厚度(mm)。

·       请确认刻度。(cm刻度、尺刻度、通用刻度等)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities