欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

温度计、湿度计的种类与优点

  • 2023.02.27 11:21:03
  • 米思米
  • 1412

 温湿度记录仪(记录器)

这种测量仪器可以轻松存储温度和湿度数据,并可通过连接到个人计算机以进行各种测量处理。

电子式

温度计、湿度计的种类与优点

传感器分离型

温度计、湿度计的种类与优点

传感器一体型

温度计、湿度计的种类与优点


 

优点

·         这是一种数据记录器类型的设备,可将温度和湿度数据存储在内部存储器中,然后在个人计算机上进行数据管理和分析。

·         支持USB接口。

用途

 

可用于
  · 工厂产品管理、设施管理
  · 施工现场等的数据管理
  · 冷暖空调管理
  · 仓库管理、建筑材料管理
  等用途。

温度计、湿度计的种类与优点

 温湿度记录仪(记录器)(模拟式)

用于环境实验室、化学品保管库、半导体和LSI生产工厂等。

温度计、湿度计的种类与优点

优点

·         这是记录在记录纸上的模拟式记录仪。

温度计、湿度计的种类与优点

要点如下!

·     请确认使用环境。

·     请确认测量范围[温度(℃)、湿度(%)] 。

·     请确认所使用的传感器类型。

·     适用电子式时,请确认个人计算机运行的软件环境。

 双金属式温度计

将热膨胀系数不同的两种金属薄片粘贴在一起,通过温度变化引起的弯曲来测量温度。

温度计、湿度计的种类与优点

优点

·         双金属温度计结构简单,易于维护,比玻璃温度计更加坚固。此外,由于可以直接读取温度显示,因此在工业应用领域正不断取代玻璃温度计,其使用范围不断扩大。

 

双金属(Bi-Metal)是将两种具有不同热膨胀系数的薄金属片堆叠在一起,并使用膨胀扭矩来指示温度。

温度计、湿度计的种类与优点

 

用途

应用于:
  · 工厂生产线
  · 食品相关(食品加工机械)
  · 冷暖空调管道
  · 工业设备
  · 楼宇管道
  等领域。

温度计、湿度计的种类与优点

要点如下!

· 请确认安装场所。     

· 请确认测量对象。     

· 请确认使用温度范围。     

· 请确认指示部分的外径、形状(立式还是背出式)、安装方式(螺丝规格)。     

· 请确认测温部分直径(φ)、长度(mm)。

温度计、湿度计的种类与优点

 遥测温度计

可在距离测量对象一定距离的任意位置测量温度。

温度计、湿度计的种类与优点

优点

·         遥测温度计由指示部分、测温部分和与之相连的导管(引线)组成,该系统内充满填充液和挥发性液体。因此,不同于双金属型温度计,遥测温度及可以在远离被测物体的任意场所测量温度。

·         可使用的液体包括酒精、石油等,可实现测量的最短测温部分长度各不相同。

温度计、湿度计的种类与优点

 

要点如下!

· 请确认安装场所。
  · 请确认测量对象。
  · 请确认使用温度范围。
  · 请确认指示部分的外径、安装方式。
  · 请确认测温部分直径(φ)、长度(mm)、安装(螺纹规格)(mm)。
  · 请确认导管长度。

 放射温度计

这是无需接触测温对象物品即可测量出表面温度的设备。

温度计、湿度计的种类与优点

优点

·         所有物体都会辐射出红外线。并且,当物体的温度发生变化时,辐射的红外线能量也会发生变化。此外,红外线具有与光相同的性质,可以测量。利用这一特性,可通过测量红外线能量测量出物体温度。

用途

用于电气设备(配电盘)的维护检修。

温度计、湿度计的种类与优点

小知识  什么是放射率

这是作为基准的理想黑体辐射能与实际被测对象的辐射能之比。这一发射率会随着待测对象材质和表面状况而变化。为了用放射温度计准确地测量温度,需要根据被测对象的放射率进行设置,或者通过在被测对象上粘贴黑体胶带等固定放射率。

通过波长观察的红外线

温度计、湿度计的种类与优点

· 放射率的设定
根据测量对象不同,即使温度相同,从对象辐射出的红外线量也会有所不同。为了使用放射温度计正确进行温度测量,必须预先查阅文献或制造商使用说明书中记载的发射率,并相应进行设置。还有一种方法是使用发射率已知的黑体喷雾或黑体胶带。

· 关于测量区域
测量区域会根据从测量窗口到测量对象的测量距离而发生变化。
例)距离系数 D:S=10:1
 (D:测量距离、S:测量区域直径)时。

温度计、湿度计的种类与优点

 

要点如下!

· 请确认测量温度范围(℃)。
  · 请确认必要的测量精度。
   (根据机型不同,有的在室温下精度高,有的则是在高温下精度高。)
  · 请确认测量对象。
   (如果测量对象会有变动,推荐使用可以更改发射率设置的机型。)

 热标签(Thermo Label®)

这是可通过颜色变化进行温度测量的标签材料。

温度计、湿度计的种类与优点

优点

·         可通过颜色变化检测出温度。有诸如可以检测多种温度的型号、可重复使用的型号等多种不同型号。

·         具有优异的耐久性,被广泛应用于室内外的发热、供暖温度控制等领域。

·         用于电力公司及工厂受变电设备、机械设备的发热检查,防止漏电事故,提高维护管理水平。

·         此外还有诸如用于食品制造过程中的卫生管理、紫外线 (UV) 检测、结露和漏水历史管理等用途的各种型号产品。

热标签(Thermo Label®)的种类

不可逆性

这是一旦达到设定温度以上就发生变色且无法复原的型号。
用于确认温度历史。
〈温度测量范围〉
 标贴型  15~250
℃
 喷漆型 50~450℃
※变色原理(不可逆性)…
 达到一定温度以上则熔融性试样溶解并被基材吸收,从而导致基材的颜色呈现在表面。
 (这一原理仅适用于热标签(Thermo Label®)。喷漆型的原理与此不同。)

组合标签

这种产品是将当前(可逆性)与既往(不可逆性)标签组合而成。
可以了解当前状态与既往状态。

可逆性

达到一定温度以上则变色,温度下降则恢复到原来的颜色。这是可以反复使用的类型。用于确认当前温度。
〈温度测量范围〉
 标贴型  40~70
℃
 喷漆型  40~70℃
 液晶型  -20~100℃

食品卫生管理标签

用于加热处理工艺温度的管理确认,会因温度和时间的累积而变色。用于煮沸灭菌、蒸煮灭菌、灭菌确认。

【注意事项】
·
根据产品编号,有的产品仅供室内使用。
· 根据产品编号,有的产品仅供冷藏保管使用。
· 根据产品编号,有的产品在5月~10月的冷链运输过程中必须使用。
· 请避免在高压、高真空、微波炉等电磁感应加热下使用,否则可能会导致异常变色。

要点如下!

· 请确认不同用途下的设定温度(℃)。
   · 有1点显示、5点显示等多种不同类型,温度设定范围也很多。
  · 请确认是可逆还是不可逆。
  · 请确认是室内使用还是室外使用。
  · 请确认粘贴位置大小、表面状态。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities