欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

防静电接地用品的优点

  • 2023.03.28 11:01:46
  • 米思米
  • 944

 接地用附件

这是用于将防静电产品接地的附件。

 防静电接地用品的优点

优点

·         可以让导电地板、导电桌垫、腕带正确接地。

防静电接地用品的优点

动作与帯电电位

人体动作

人体的帯电电位(kV)

在尼龙地毯上步行

2.0~2.5

从沙发上立起

3.5~4.5

在尼龙地毯上滑行移动

4.5

脱掉涤纶工作服

4.0~4.5

脱掉腈纶毛衣

4.5~5.0

折叠腈纶毛毯

5.0~6.0

【注意事项】

· 为了让防静电产品正常运作,保护电子设备和装置免受静电影响,正确接地必不可少。

· 如果自己对接地感到没有把握,请向具有相关资质的电工确认接地的有效性。

小知识  静电的产生机理

由于物体表面的接触和分离、变形、离子附着、放射能、变态、化学变化等因素,静电可能在任何地方产生。剥离带电和摩擦带电是导致故障的主要诱因。

什么是剥离带电……

是指诸如人从椅子上立起、剥开薄膜等分离重叠物品时,在剥开瞬间所产生的静电。

什么是摩擦带电……

是指诸如脱衣服时、混合物品时、走路过程中物品与物品之间相互摩擦而产生的静电。这是产生静电的最基础诱因。

其他带电

粉碎带电、流体/粉体带电、感应带电

要点如下!

· 请确认导电地板以及导电桌垫本身已被接地(已安装接地线)。

· 请确认导电地板以及导电桌垫的厚度、相性等。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities