欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无线烙铁的种类与优点

  • 2023.04.26 09:41:11
  • 米思米
  • 2832

·         电池式无线烙铁

·         燃气式无线烙铁


电池式无线烙铁

这是用于进行焊接的加热工具。

无线烙铁的种类与优点

优点


·   这是一种能够快速启动并立即用于少量部位焊接的烙铁。

·   可以在无法布线的地方进行焊接。

·   电池式热容量小,适合做精细焊接工作。

无线烙铁的种类与优点


【注意事项】

需要长期存放时,请务必拆下电池。


要点如下!

· 请确认温度(℃)。

· 请确认消耗功率(W)。

· 请确认烙铁头的形状。

· 请选择是干电池型还是充电电池型。


燃气式无线烙铁

这是用于进行焊接等工作的无线(燃气式)加热工具。

无线烙铁的种类与优点


优点


·   由于是燃气式,可以在无法获取(难以获取)电源的场所使用,也可以在电压不同的海外地区使用。

·   这是一种多功能工具,不仅可以用作烙铁,还可以用作热风机(热风吹风机),某些型号甚至还可以当作火炬(打火机点火型)使用。

维护方法


取下烙铁头并向喷射器单元吹气,能够清除内部的灰尘。

用于焊接作业

无线烙铁的种类与优点

作为热风机

无线烙铁的种类与优点

作为火炬

无线烙铁的种类与优点


【注意事项】

· 燃料必须使用高纯度的燃气。

· 请勿在有明火的场所充注燃气。

· 请勿在通风不佳的场所使用。

· 请勿使用用于电烙铁的圆筒形烙铁架。否则会因热量集聚而导致故障。

· 请勿放置在40℃以上场所、阳光直射场所。


要点如下!

· 请确认作业所需的消耗功率(W)。

 (在室外作业时,请选择消耗功率(W)较大的型号)

· 请确认温度(℃)。

· 请确认烙铁头的形状。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities