欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

开关的种类与优点

  • 2023.04.26 11:07:26
  • 米思米
  • 2810

·         脚踏开关

·         微动开关

·         限位开关

·         地垫开关

·         故障安全控制器


脚踏开关

通过用脚踩踏来ON/OFF机床等电源的开关。

标准型

开关的种类与优点


优点


·   用脚来做平时用手做的工作,可以解放双手,提高工作效率。

·   可以用脚操作ON/OFF机床、压力机以及其他工业设备的电源。

瞬时型

踏下“ON”松开“OFF”型

开关的种类与优点

交替型

踏下“ON”再次踏下“OFF”型

开关的种类与优点

各种样式的开关


多功能型(推式)

· 可从360度的任意位置操作。

· 非常适合用手、肘、脚、膝盖等进行操作。

跷板式

·   小型、薄型设备使用的翘板式踏板。

·   非常适合用于正转、反转、上升、下降等操作。

开关的种类与优点开关的种类与优点


要点如下!

· 请确认电压(V)。

· 请确认电流(A)。

· 请根据使用环境相应选型(种类)。

 (也有防雨型)


微动开关

这是用于检测有无物体以及物体位置的自动控制输入设备。

开关的种类与优点

优点


·   这种开关仅依靠触点的微小动作即可完成ON/OFF操作。

·   将机械信号转换为电信号。

·   也被用于机床及自动化设备上的位置检测。

当检测到微动开关触点接通时设备ON,未检测到触点接通时设备OFF。

开关的种类与优点


接触部分的主要种类


开关的种类与优点


限位开关

开关的种类与优点

优点


·   其工作原理与微动开关相同,但可以用在比微动开关更恶劣的环境中。是一种在坚固外壳中内置有微动开关的输入设备。


要点如下!

· 请根据使用环境确认接触部位的形状与用途,并相应选型。

· 请确认额定通电电流(不对触点做ON/OFF操作的情况下,从触点连续流过的电流值)。

· 请确认开闭频度(开关ON/OFF的频度)。


地垫开关

踏上地垫即可执行让机床停机等操作。

开关的种类与优点


可选耐油性(NBR)、非耐油性(NR)等型号。

开关的种类与优点

优点


·   广泛应用于工业机器人、数控机床周边、设立禁止进入区域、自动门、犯罪预防等需要防范危险的场合。

·   地垫开关的粘合面周边有无检测部分(约25mm)。请注意不要让导线伸出部分承受过大负荷。

只要踏上地垫开关,就会触发紧急停止。

开关的种类与优点

其用途多种多样。


 

安全措施

·   升降机停止地垫

(例)只要踏上地垫,升降机就停止工作。

 

开关的种类与优点

 

预防犯罪

·   金库周边警戒、台阶开关

(例)只要踏上地垫,警铃就会鸣响。

开关的种类与优点

 

安全福利

·   吊柜等的控制

(例)只要踏上地垫,吊柜就会降下。

开关的种类与优点

 

福利

·   床或地面的检测用地垫

(例)只要踏上地垫,就会联系护理中心。

开关的种类与优点



故障安全控制器

开关的种类与优点

优点


·   通过与地垫开关组合使用,即使发生电源侧故障、开关电路断线或停电的状况,也可以获得与操作开关时相同的输出,以确保安全。


要点如下!

· 请根据使用场所及用途相应选择地垫的尺寸

 请选择长度(纵×横×高)(mm)。

· 请选择材质。(耐油性橡胶、非耐油性橡胶等)

· 请确认工作荷载(N)。



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities