欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

光缆电缆的资材种类与优点

  • 2023.03.28 10:04:00
  • 米思米
  • 1267

 带连接器光缆

这是进行光LAN配线时用于进行布线的线缆。

   光缆电缆的资材种类与优点

优点

·         采用了直径为0.125mm左右的玻璃纤维作为利用光进行数据传输的线路。

·         用于在机架内以及接线盒内等不易造成损伤的场所,或是盒内等狭小空间内的布线。

光缆电缆的资材种类与优点

利用光纤进行布线的优点

· 可长距离延长。(不会因距离而导致数据劣化。)

· 耐电磁干扰。

· 数据传输时的位错误较少,可提升网络效率。

光缆电缆的资材种类与优点

 

带连接器单芯光缆

光纤是由石英玻璃或塑料制成的细纤维状材料,如下图所示,具有包括一个中心芯线和包围在芯线周围的包层的双层结构。芯线被设计为比包层具有更高的折射率,由于全反射现象,光会被封闭在芯线内传输。

由于是芯线外只有包层(保护用包层)的简单结构,所以光缆很细,用在不易受到损伤的场所。

光缆电缆的资材种类与优点

 

带连接器2芯(眼镜型)光缆

这是在机架内配线等场合下,用于进行双芯线布线时所使用的光缆。

光缆电缆的资材种类与优点

 

要点如下!

· 请检查传输设备或光柜中使用的连接器种类,并相应选择连接到各端的连接器类型。〈SC/LC/MU/FC等〉

· 请选择光缆的光纤种类。〈SM/GI(50)/GI(62.5)〉

· 请选择长度(m)。

光纤分类

 SM是单模光纤的简称,用于长距离传输、大容量传输。

 GI50、GI62.5是渐变多模光纤的简称(数字表示芯线直径:以微米表示),用于LAN等近距离通信用途。

 光纤熔接机

这是用于熔接光纤的工具。

光缆电缆的资材种类与优点

优点

·         熔接是一种利用电极棒之间产生的放电热来熔化和结合光纤的拼接技术。

光纤熔接机的作业流程

①   去除包层

利用光纤剥线钳将光纤的包层去除3cm左右。

②清洁光纤

用浸过酒精的纱布擦拭裸露的光纤部分1~3次。

③光纤镜面切断

利用光纤钳切断光纤。

光缆电缆的资材种类与优点

光缆电缆的资材种类与优点

光缆电缆的资材种类与优点

④熔接

将光纤正确安装到V槽中,并按SET按钮开始熔接。

⑤加固

熔接完成后,取出光纤并将保护套管覆盖在连接部位上,利用加热器加固。


光缆电缆的资材种类与优点

光缆电缆的资材种类与优点


 

 

要点如下!

· 请确认所连接光纤的芯数。(单芯、2芯、4芯)

· 请确认光纤种类。

 SMF(单模光纤)

 MMF(多模光纤)等

· 请确认熔接机的光纤固定方法。

 · 光纤夹(用于固定单芯~多芯光纤。)

 · 机械卡钳(光纤支架已经安装到熔接机上。)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities