欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

防锈涂料

  • 2023.05.05 17:02:08
  • 米思米
  • 1809

 钢铁被广泛用作建筑物、船舶、桥梁、结构等的结构材料,然而在日本,据说每年因“生锈”而造成的损失高达3~4万亿日元。防锈涂料的使用对于尽可能减少这种损失并确保安全至关重要。

 作为优良的钢材防锈涂料,铅酸钙防锈涂料曾是防锈涂料的主流。作为这种涂料的载液,常用油基、长/中油性醇酸树脂、油基酚醛树脂、氯化橡胶、环氧树脂酯类等。

 防锈颜料铅酸钙(2CaO·PbO2)中的PbO2含量为68%,其与载液相互作用形成一层保护性极强的涂膜,使金属钝化,从而防止生锈。但随着近年来的无铅化进程,这种涂料已经销声匿迹。

 在最近的防锈涂料中,氟树脂涂料和陶瓷涂料在重防蚀涂料领域尤其受到关注。特别是氟树脂涂料,已被证明其性能远优于传统的重防蚀涂料,作为免维护涂料而活跃于各种领域。尤其是增长迅速的建筑用涂膜,涂膜寿命原定为12年,但随着氟树脂涂料的采用,涂膜寿命增加到20年以上。

 陶瓷涂料由陶瓷颜料、醇酸树脂、氯化橡胶组成,在涂装之后,陶瓷颜料因渗入涂膜的水分而与其他颜料颗粒以及基体金属发生反应,形成三维网格结构,从而形成坚韧而细腻的涂膜。其在基材和涂膜之间维持弱碱性环境,因此表现出优异的防腐蚀效果。

 最近的重防蚀包覆材料包括如下产品。

1.

 鳞片涂料

 不饱和聚酯+玻璃鳞片

2.

 无溶剂型聚氨酯树脂涂料

 特种多元醇+改性异氰酸酯,与阴极保护组合使用

3.

 凡士林胶带+检查盖,复合防腐蚀工艺

 保护性包覆材料:FRP、聚酯、聚丙烯、PVC等

 钢材的防腐蚀防护工艺包括耐腐蚀金属包覆法、锌/铝等热喷涂/电镀法、阴极保护、涂装、衬里(橡胶、树脂、无机物)等,而涂装是其中最为常用的方法。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities