欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

杀虫涂料

  • 2023.05.23 10:06:22
  • 米思米
  • 3265

 杀虫涂料可根据其功能分为杀虫涂料和木材防腐涂料两种。当杀虫涂料涂膜上析出的化学物质与苍蝇、蚊子、虱子、跳蚤、蜘蛛等昆虫接触时,就会发挥出杀虫效果。

 有机磷和拟除虫菊酯化学品通常用作家庭使用的杀虫剂,而长期以来一直作为防虫涂料而闻名的是防蚁涂料。作为防蚁剂,其成分是含有三苯基锡化合物的聚合物。此外还开发出了防白蚁电线包覆材料、杀虫/杀菌包覆材料等。

 常见的杀虫剂包括有机硅、有机锡、有机金属盐、有机磷、氨基甲酸酯等。1945年,美国研制出含有γ-BHC、DDT、氯丹、毒杀芬等有机氯杀虫剂的油基消光杀虫剂,杀虫剂会随着溶剂的挥发而析出至涂膜上,从而发挥出杀虫效果。

 但是这种类型的杀虫涂料并未在日本得到普及。这是因为日本的房屋几乎没有像其他国家那样在室内涂抹油漆的区域,因此无法充分发挥效果,并且,日本自1971年起禁止使用有机氯杀虫剂。

 目前,有机磷或拟除虫菊酯类杀虫剂依然被用作家用杀虫剂,但它们不具有涂料的功能。

 然而,为了提高杀虫剂的持续效果及其对涂布表面的附着力,市面上也有含有树脂成分的涂料类产品在售。其成分是由有机磷类杀虫剂(杀螟松、DDVP等)、特种树脂、有机溶剂所组成。

 已经开发出在烷基硅酸盐基无机清漆中混入杀虫、杀菌等成分的涂料。混入的杀虫剂包括拟除虫菊酯类、有机磷类、氯类等,也可加入驱虫剂和灭鼠剂等。据说这些成分对黑蚂蚁、黑蟑螂很有效。

 这种涂料具有:

[1] 成分为玻璃质,涂膜强度高,因此不会发生因害虫而导致的腐蚀损伤或发霉;

[2] 由于固化后的薄膜不溶于有机溶剂,因此可抵抗瓷砖清洁剂以及消毒剂;

[3] 涂膜具备500℃的耐热性,可对木质部件发挥出其效果。等特征。

 近年来,随着生活环境的改善,家庭和饭店等场所的蟑螂滋生、木构房屋的白蚁危害、家庭内的衣物虫害等都有所增加,为此需要使用杀虫涂布剂。这些就是在清漆或油基清漆中混入杀虫剂之后的产品。此外,由于这些材料制成的涂膜是有机质的,因此在霉菌生长和经时稳定性方面不如硅酸烷基酯类涂料。

 杀虫效果的性能评估,是让20只苍蝇接触杀虫涂膜,并以接触时间和接触后的经过时间作为参数,计数仰卧扭动的苍蝇的数量和死亡苍蝇的数量。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities