欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关于真空的单位

  • 2023.05.23 10:08:21
  • 米思米
  • 5523

 据说,意大利人托里拆利(Trricelli:1643年)是第一个创造出真空的人。他将装满水银的玻璃管倒置在装满水银的盘子中,玻璃管中水银柱上方产生的空隙就是真空。
 尽管这在当时是一个很有说服力的实验,但如今我们已经知晓,管子内部的空隙实际上并不是空的,而是含有水银蒸气、水蒸气等许多气体。即使在科技发达的今天,也很难创造出完全空旷的真正真空。

 真空度是用单位面积上的力(压力)来表示,单位是帕(帕斯卡)。这就是SI单位中的N/m2(牛顿/平方米),是真空所特有的单位,取自以帕斯卡原理而闻名的Pascal。
 以前所使用的单位,是源于托里拆利创造真空的Torr。在托里拆利的实验中,水银柱的高度为760mm,截面积为1cm2,因此1个大气压的压力(真空度)为760托。由于水银的比重为13.6g/cm3,13.6×76cm=1033.6g/cm2,每1cm2的压力略高于1kg。
 除了Pa和Torr外,压力单位还有百帕和Lb/in2等,在天气预报和大气压等中很常见。这些单位之间的关系如【表1】中所示。例如,1Torr就是133.3Pa,便于进行单位换算。

【表1】压力的单位换算


Pa

Torr

atm

dyne/cm2

kg/cm2

Lb/in2

1Pa

1

0.75×10-2

9.869×10-6

10

1.020×10-5

1.450×10-4

1Torr

133.3

1

1.316×10-3

1.333×103

1.360×10-3

1.934×10-2

1atm

1.0133×105

760

1

1.0133×106

1.033

14.70

1dyne/cm2

0.1

7.501×10-4

9.869×10-7

1

1.020×10-6

1.450×10-5

1 kg/cm2

9.807×104

735.6

9.678×10-1

9.807×105

1

14.22

1 Lb/in2

6.895×10-3

51.72

6.895×10-2

6.895×104

7.031×10-2

1


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities