欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

阴极保护法-3

  • 2023.06.06 13:22:05
  • 米思米
  • 1081

(3)阳极防腐蚀法

 这是一种通过阳极极化使金属体钝化,从而防止腐蚀的方法。由于不锈钢具有较低的钝化电位和相对较小的钝化保持电流,所以首先应用了这种方法。

 之后从Ti、Ni合金发展至今,被应用到钢材上。

 在采用阳极防腐蚀法时,主要问题包括如下3点。

(1)所需的最大电流


 让处于活性状态的金属钝化所需的电流峰值过高,则初期必须采用电流容量较大的电源。这导致经济性不佳。但是,虽然快速钝化需要大电流,如果可以低速钝化,则只需较小的电流值即可。

(2)钝化电位范围


 如果钝化电位范围太窄,则难以应用阳极防腐蚀,偏离出活化态或跨钝化区的概率增大,因此至少需要保证50mv以上。

(3)钝化维持电流值


 为了维持钝化状态,需要一定大小的电流该值较大,则意味着钝化状态下的腐蚀速率较高,并且从经济性的角度来说,电费消耗也会较高。  各种金属在67%的H2SO4、24℃条件下的钝化电流如【表1】所示,例如,为了让1m x 1m x 2m的储罐内表面免受腐蚀,所需的电流对于不锈钢约为0.1~0.2A左右,对于低碳钢约为0.9A左右。  钝化维持电流会随着温度升高或环境腐蚀性增加而增大。

【表1】钝化维持电流值


金属材料

电流密度(mA/m2

18-8不锈钢

25Cr-20Ni不锈钢

含Mo 18-8不锈钢

20-40

5

1

13Cr不锈钢

25Cr不锈钢

27

7

哈氏合金B(64Ni-28Mo-5Fe)

卡彭特合金20(20Cr-29Ni-2.5Mo-3.5Cu)

5

0.3

Ti

0.8

软钢

150




选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities