欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

耐腐蚀金属-3(防腐蚀法)

  • 2023.06.06 17:44:06
  • 米思米
  • 948

(5)镍合金

 镍是一种昂贵的金属,但镍合金在严酷的腐蚀环境中表现出其他金属所不具备的优异耐腐蚀性,是一种非常重要的金属。

蒙乃尔合金

 这是一种添加了30%铜的合金,由于能承受高速海水,所以可用于阀门摩擦部件和泵轴等。而且它还具有耐氢氟酸的特性,这是其他金属所不具备的特性。但其对硝酸、铬酸等氧化性环境的抵抗力不强。

英科耐尔600(Inconel 600)

 这是含16%铬和7%铁的合金,在高温下抗氧化,在氧化性水溶液中也表现出相当强的耐腐蚀性。

英科耐尔625(Inconel 625)

 这是含有20~23%铬和8~10%钼的合金,在对氧化性水溶液的耐腐蚀性上表现出比英科耐尔600更强的耐腐蚀性。这种合金不易发生作为奥氏体系不锈钢弱点的点蚀,也基本不会发生缝隙腐蚀、氯化物引起的应力腐蚀开裂等。

哈氏合金C(Hastelloy C)

 这是含有15%铬、16%钼以及少量钨和铁的合金,是一种类似于英科耐尔合金的高耐腐蚀材料,但易发生晶间腐蚀,因此还有将碳含量控制在0.02%以下的哈氏合金C276。与英科耐尔625一样,这种合金不会出现点蚀、缝隙腐蚀或应力腐蚀开裂。

哈氏合金B(Hastelloy B)

 这是一种含30%钼和5%铁的合金,英科耐尔625和哈氏合金C276不耐盐酸和硫酸等非氧化性酸,但是能够耐各种温度的盐酸,还能够耐受沸腾的60%以下硫酸。但是也有不能耐受硝酸等氧化性环境的弱点。


(6)钛与钛合金

 钛以其多功能性和耐腐蚀性而著称,事实上,它的耐腐蚀性极强,即使在海水中不会发生点蚀或缝隙腐蚀。如果只是稍稍潮湿,它可以抵抗其他金属所无法耐受的氯气,而且能够在任意温度下不受硝酸腐蚀。

 但由于这种金属还有一层能够增强其耐腐蚀性的钝化膜,所以对盐酸和硫酸的抵抗力较弱,在高温和浓氯化物环境中会发生缝隙腐蚀。

 因此,有些合金含有0.2%的钯和少量的镍和钼,以利于钛表面的钝化。

 而提升机械强度的高强度钛目前正在开发之中。典型的例子是“6-4合金”。它含有6%的铝和4%的钒,但其耐腐蚀性不如纯钛,在有盐分存在的情况下会发生应力腐蚀。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities