欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

套筒的种类和优点

  • 2023.07.19 11:58:14
  • 米思米
  • 5466

·           套筒扳手用套筒

·           套筒扳手用套筒 加长型(深套筒)

·           火花塞专用套筒

·           冲击扳手用套筒(长杆型)

·           轮毂螺母专用薄型套筒

·           套筒扳手用套筒 标准型

·           套筒扳手用套筒 六角套筒

·           冲击扳手用套筒

·           冲击扳手用六角套筒


套筒扳手用套筒

用于安装在各种把手上拧紧或拧松六角螺栓、螺母等。

通过组合使用手柄、附件和套筒,可以轻松地在手难以伸入的地方进行作业。

套筒的种类和优点


优点


·   外形呈盒状,使用时可将螺栓和螺母完全包裹起来,比扳手或活动扳手更容易拧紧或拧松。


套筒扳手用套筒 标准型

套筒的种类和优点

 

优点


·   这是最常规的标准型套筒。包括六角形、十二角形、自由尺寸型。


套筒扳手用套筒 加长型(深套筒)

套筒的种类和优点

 

优点


·   总长度比标准型套筒长。带有螺栓释放孔,也被称为深孔型。


套筒扳手用套筒 六角套筒

套筒的种类和优点

 

优点


·   用于拧紧、拧松内六角螺栓。


火花塞专用套筒

套筒的种类和优点

 

优点


·   用于汽车发动机的火花塞。


要点如下!



·     请根据螺栓形状及用途相应选择套筒类型。(加长型、六角形等)

·     请确认要转动的螺栓或螺母的两面宽度尺寸,并选择与之匹配的套筒。请注意“公制尺寸/英制尺寸”。请勿用于电动工具。

套筒的种类和优点


·     检查手柄插入角度与套筒插入角度是否匹配。

套筒的种类和优点


公制螺丝

内六角螺栓螺母 mm

小型、六角螺栓、螺母 mm

高强度、六角螺栓、螺母 mm

M1.6

3.2



M2

4



M2.2

(4.5)



M2.5

5



M3

5.5



M3.5

(6)



M4

7



M4.5

(8)



M5

8



M6

10



M7

11



M8

13(14)

(12)


M10

16(17)

(14)


M12

18(19)

(17)

21(22)

M14

21(22)

(19)(21)


M16

24(26)

(22)(23)

27

M18

27(29)

(24)(26)


M20

30(32)

(27)(29)

32

M22

34(32)(35)

(30)(32)

36

M24

36(38)

(32)(35)

41

M27

41

(36)

46

M30

46

(41)

50

M33

50

(46)


M36

55(54)

(50)


M39

60(58)

(55)


M42

65(63)



M45

70(67)



M48

75(71)



M52

80(77)



M56

85



()内为旧JIS的标注。


冲击扳手用套筒

用于安装在各种冲击扳手或电动工具上,用来拧紧或拧松六角螺栓、螺母等。

套筒的种类和优点

 

优点


·   电动工具中的冲击扳手会产生冲击扭矩,因此与手动套筒相比,其外径更厚,韧性更佳。

·   由于会高速旋转,因此采用发黑处理或是化学镀,以防止镀层剥落造成伤害。

在需要进行大量紧固工作的地方非常有用。

套筒的种类和优点


冲击扳手用套筒(长杆型)

套筒的种类和优点

 

优点


·   为了确保能够用于各种作业环境,其长度比标准型更长,并且带有螺栓释放孔,因此也被称为深孔型。


冲击扳手用六角套筒

套筒的种类和优点

 

优点


·   用于拧紧、拧松内六角螺栓。


轮毂螺母专用薄型套筒

套筒的种类和优点

 

优点


·   专用于汽车轮毂螺母的套筒,比常规型号套筒更薄。

【注意事项】

·   请勿将2个以上的附件相互连接后使用。

·   请选择正确尺寸的销钉、O形环,并在妥善固定后使用。

·   销钉、O形环为消耗品。请更换发生老化、磨损的零部件。

要点如下!

·       请确认冲击扳手的插入角。

·       请确认要转动的螺栓或螺母类的两面宽度尺寸,并选择与之匹配的套筒。

·       请根据螺栓形状及用途相应选择套筒类型。(加长型、六角形等)

 

套筒的种类和优点

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities