欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

套筒批头(电动用)/套筒批头用附件的种类和优点

  • 2023.07.19 11:35:06
  • 米思米
  • 2896

·         电动螺丝刀用套筒批头

·         套筒全螺纹专用

·         套筒适配器


电动螺丝刀用套筒批头

用于拧紧或拧松螺栓、螺母。
利用电动冲击起子等替代手拧作业时使用,可提升作业效率。

套筒批头(电动用)/套筒批头用附件的种类和优点

 

优点


·   安装在电动冲击起子等工具上使用。根据尺寸不同,可广泛应用于各种紧固位置。


套筒全螺纹专用

套筒批头(电动用)/套筒批头用附件的种类和优点

优点


·   安装在电动冲击起子等工具上,可以高效率的旋转全螺纹螺栓。

套筒批头(电动用)/套筒批头用附件的种类和优点


套筒适配器

套筒批头(电动用)/套筒批头用附件的种类和优点

 

优点


·   用于以电动作业(安装到电动冲击起子等工具上)取代使用棘轮扳手进行的手动作业。


摆动式


套筒批头(电动用)/套筒批头用附件的种类和优点


优点


·   摆动角度30°,即使是角落等狭窄位置也能轻松完成作业。

套筒批头(电动用)/套筒批头用附件的种类和优点

要点如下!

· 请确认要紧固的螺栓、螺母。
   (套筒批头的两面宽度尺寸、套筒深度是否匹配)
   轴尺寸为6.35mm。
· 请确认安装套筒、各种批头的插入尺寸。

 

套筒批头(电动用)/套筒批头用附件的种类和优点




选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities