欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

旋转式切割刀的优点与使用方法、用途

  • 2023.07.25 09:37:53
  • 米思米
  • 3744

旋转式切割刀

用于切割纸张、布料、薄膜等片状材料的工具。

滚切刀

标准型

安全型旋转式切割刀

采用安全设计,仅当握紧手柄时刀片才会伸出

旋转式罗盘切割刀

可切割圆形

旋转式切割刀的优点与使用方法、用途

 

旋转式切割刀的优点与使用方法、用途

 

旋转式切割刀的优点与使用方法、用途

 

优点


·   通过让圆形刀片旋转,可以轻松切割传统切割刀所难以切割的织物、薄纸、薄膜等,并且能够切割出美观的曲线和直线。

·   另外,如果同时使用切割垫,则刀片的使用寿命会更长。

使用方法


将圆形刀片按压在布料等切割对象上,朝向希望切割的方向推动,让刀片旋转,从而实现切割。进行切割作业时,必须在下方铺上切割垫。

 

用途


·   用于DIY裁缝、日式裁缝、服装制作等。

·   由于可以切割出美观的曲线,因此也适合用于制作拼布被等。

·   擅长切割薄而软的材料。

 

小知识  关于旋转式切割刀的种类


 旋转式切割刀有很多不同种类的刀片,可以根据要切割的物体以及形状相应选用。

代表性的旋转式切割刀刀片

旋转式切割刀的优点与使用方法、用途

要点


旋转式切割刀的刀片非常锋利。虽然锋利度极佳,但很容易崩刃,如果直接在硬桌面上进行切割作业,则会因为刀刃崩刃而出现漏切的情况。进行作业时请务必使用切割垫。

旋转式切割刀的刀片直径有多种不同种类,大直径刀片适合切割长直线,小直径刀片适合切割细曲线。

【注意事项】

不同直径的刀片不能安装到同一个刀身上。裁切线型以及波浪型等特殊刀片,仅能适用于一部分刀身。

要点如下!


·    请根据要切断的材料、厚度相应选择匹配的美工刀

·    请根据作业选择相应种类的美工刀。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities