欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电钻驱动器的优点与整体结构图

  • 2023.08.07 10:16:26
  • 米思米
  • 2326

电钻驱动器

能够兼顾钻孔以及拧紧小螺钉的充电工具。

标准型

电钻驱动器的优点与整体结构图

离合器型

·用于轻度作业拧紧螺丝。

·安装简便,轻巧、紧凑。

电钻驱动器的优点与整体结构图

优点


·   尤其适合用于诸如拧紧细螺丝以及钻导孔等简单的钻孔作业。(可通过替换批头应对不同需求。)

·   与手动旋转的螺丝刀相比,其效率有天壤之别。此外,由于紧固扭矩可调,因此不会因为将小螺丝拧得过紧而导致滑丝。

·   通过更换批头,还可用来钻螺丝固定用的导孔。

·   由于没有足够的功率,所以不适合用于拧紧长螺钉(粗牙螺纹)此外,也不适合用来钻大直径的孔。

但是可在拧紧小螺钉方面发挥出其威力。

电钻驱动器的优点与整体结构图

整体结构图


根据用途,将对应的钻头或螺丝刀形状的批头安装到末端的钻夹头中。

当扣动开关扳机时,批头根据扣动的程度相应旋转。

电钻驱动器的优点与整体结构图

 

安装批头(使用无键钻夹头时)


当转动套筒时,末端的卡爪会相应开闭。

张开爪子,直到批头位于中间,插入批头后用力拧紧固定。

电钻驱动器的优点与整体结构图

 

要点如下!

·  请确认扭矩(N·m)(钻孔能力、螺丝紧固能力)。

 ·  均值为20N·m。如果值更小,则不适合频繁使用。

·  请确认电池使用时间,看是否需要另行增加电池。

·  请确认是否需要速度切换、电子控制、带灯等。

 ·  电子控制…这一功能可确保即使承受负荷,也能够在转速几乎不降低的情况下高效完成作业。

 ·  带灯…旋转的同时,刀头部位利用LED等进行照明。

·  当需要长时间紧固,或是需要紧固的螺栓数量较多时,请使用带电源线的AC100V型。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities