欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电动液压冲孔机的优点及其种类

  • 2023.08.09 09:49:49
  • 米思米
  • 2169

·        电动液压冲孔机

·         电动液压冲孔机(省空间加工型)

·         电动液压冲孔机(凹口型)

·         电动液压冲孔机(自由型)


电动液压冲孔机

这是用于冲孔的工具。

电动液压冲孔机的优点及其种类

 

优点


·         用于对槽钢、角钢、扁钢进行钻孔的工具。

·         利用小型电动液压泵,以高输出功率对钢材进行冲孔。

·         配备双动自动复位机构,利用液压来降低和升高活塞,依靠这种能够平稳释放冲孔头和材料的革命性机构提升工作效率。

·         任何人都可以使用带中心定位的工件支架轻松确认要加工的孔中心。

 

主要的冲孔机用替换刀具

电动液压冲孔机的优点及其种类


电动液压冲孔机(省空间加工型)

电动液压冲孔机的优点及其种类

 

优点


·   电机部位弯折,可在狭窄空间内进行作业的无障碍型便携式冲孔机。

小知识  维护方法

请务必在冲孔后清除碎屑。(如果直接使用可能会导致刀具损坏。)


电动液压冲孔机(凹口型)

电动液压冲孔机的优点及其种类

以前,φ20以上的开孔作业通常是使用开孔锯。使用开孔锯时会有切屑飞溅,而且需要很长时间。此外,加工面上还出现毛刺,必须用锉刀修正。

凹口冲头(Notching punch)是利用刃口冲切,因此不会产生切屑。并且加工面良好,且能够在短时间内完成加工。

优点


·   用于在配电盘等金属板上打标(修正孔)、冲孔的工具。

·   打标功能是电动型间断冲头(Pitching punch)。

打标孔与冲孔的种类


电动液压冲孔机的优点及其种类

 

打标与冲孔两用机型。

电动液压冲孔机的优点及其种类


电动液压冲孔机(自由型)

冲孔专用

电动液压冲孔机的优点及其种类

优点


·         由于自由冲是利用刃口冲孔,因此不会产生切屑,成品表面状态极佳。(无需返工)短时间内即可完成作业。

电动液压冲孔机的优点及其种类

冲孔步骤


 

①      将大轴安装到机身上

 

电动液压冲孔机的优点及其种类


②      将凹模冲头安装到大轴上

电动液压冲孔机的优点及其种类

③将冲出比大轴大大约2mm导孔的工件放在凹模冲头上

请注意,为了完成冲孔,必须具有φ11(最好是φ12)的导孔

电动液压冲孔机的优点及其种类

③      最后安装凸模冲头

电动液压冲孔机的优点及其种类

④      开始冲孔

电动液压冲孔机的优点及其种类

⑤      冲孔完成

电动液压冲孔机的优点及其种类

 

要点如下!

·  请确认最大加工板厚(mm)。请根据板厚确认要安装的刀具。电动液压冲孔机的优点及其种类

 (请注意,如果超出刀具的加工能力,可能会导致刀具破损。)

·  请确认材质(铁、不锈钢)。

·  请确认最大冲孔直径(mm)。请确认圆孔、长孔。

 电动液压冲孔机的优点及其种类

·  请根据用途相应选型(种类)。

·  也可提供冲孔机的替换刀具(冲头、冲模)。



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities