欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

圆盘式研磨机的优点与使用方法、注意事项

  • 2023.08.09 10:18:17
  • 米思米
  • 2405

圆盘式研磨机

只需更换砂轮即可研磨各种材料的电动工具。

圆盘式研磨机的优点与使用方法、注意事项

优点


·   砂轮以每分钟1万转以上的高速旋转,对物料进行磨削。

·   通过更换砂轮即可进行磨削、研磨、切割、抛光等作业。

·   只需更换砂轮,即可处理金属(钢、不锈钢、铝等)、木材、石材、砖、瓦、玻璃、瓦片等各种不同材质。

用途


可用于木材研磨、金属磨削/除锈/镜面抛光等。

圆盘式研磨机的优点与使用方法、注意事项

 

【注意事项】

普通圆盘式研磨机没有安全罩,因此请勿使用在圆盘式研磨机上安装圆锯片进行切割、造型等加工。圆盘式研磨机的转速是圆锯的2倍以上,而且与圆锯不同的是,圆盘式研磨机没有底板,因此在最差的情况下可能会在工作过程中失控。

 

整体结构图


安装与磨削、抛光等用途以及加工对象材料相匹配的砂轮。

研磨时,将砂轮表面朝向材料,利用砂轮的末端部位进行研磨。

圆盘式研磨机的优点与使用方法、注意事项

 

基础使用方法


在砂轮不接触加工对象的状态下打开开关,稍待片刻之后(等砂轮转速稳定),慢慢地将砂轮顶在加工对象材料上开始打磨。

圆盘式研磨机的优点与使用方法、注意事项

 

要点如下!

· 请确认所用砂轮的直径。圆盘式研磨机的优点与使用方法、注意事项

· 请根据用途确认转速(rpm)。

 · 使用砂轮等进行研磨作业时,请注意将转速控制在8500rpm以下,否则会发生研磨烧伤。

· 请确认是否需要速度切换、制动器、电子控制、侧面把手等。

 · 电子控制…这一功能可确保在启动及切割时,即使承受负荷也能够在转速几乎不降低的情况下高效完成作业。

 · 侧面把手…适合用于大范围研磨以及除锈。



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities