欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

平面铣床心轴选型注意事项

  • 2023.08.24 14:47:10
  • 米思米
  • 1827

问题

请问平面铣床心轴选型的注意事项是什么


正在探讨购买并替换平面铣床心轴,请问选型时有哪些注意事项。

回答

选型时,请注意心轴的卡榫高度。


心轴的平面铣床安装部位可分为FMA、FMB、FMC等,即使卡榫直径相同,高度也可能会有所不同。

如果卡榫高度不匹配,则会因止动螺丝无法固定到位、键无法嵌合、法兰面无法紧密贴合等原因,导致无法正确组装。
请确认所持有的平面铣床的卡榫深度,然后选择适当的心轴。

选型要点


1.       确认刀把规格

请确认所使用机床的刀把规格(主轴规格)。

2.       确认平面铣床规格

确认您所持有的平面铣床规格是FMA、FMB、FMC等中的哪一类。

在规格不明时,主要的配合尺寸记载所下,请供参考。

也记载了以往的FM规格等,只要能够匹配就能够使用,请以此为参考。

3.       卡榫直径确认

根据卡榫直径与适合加工的任意心轴长度,进行心轴选型。

由于是利用法兰面支撑,所以保险起见,请确认卡榫的高度和键的高度比所持有的平面铣床略小。

图1 平面铣床心轴与平面铣床的配合尺寸图

平面铣床心轴选型注意事项

表1 FMA规格的型号与平面铣床之间的配合尺寸

型号

D(卡榫直径)

L1(卡榫高度)

L2(键高度)

W(键宽)

FMA22

22

18

5

Φ10

FMA22.225

22.225

18

4

8.3(*1)

FMA25.4

25.4

22

5

9.5

FMA31.75

31.75

30

7

12.7

FMA38.1

38.1

34

9

15.9

FMA47.625

47.625

38

12.5

25.4(*2)

FMA50.8

50.8

36

10

19.05(*3)

(*1) 圣和精机为8 (*2) 大昭和精机为25.3 (*3) 大昭和精机为19

表2 FMB规格的型号与平面铣床之间的配合尺寸

型号

D(卡榫直径)

L1(卡榫高度)

L2(键高度)

W(键宽)

FMB25.4

25.4

26

5

9.5

FMB27

27

26

6

12

FMB38.1

38.1

26

9

15.9

FMB40

40

26

8.5

16

FMB60

60

25

12.5

25.4

表3 FMC规格的型号与平面铣床之间的配合尺寸

型号

D(卡榫直径)

L1(卡榫高度)

L2(键高度)

W(键宽)

FMC16

16

16

5

8

FMC22

22

18

5

10

FMC25.4

25.4

20

5

9.5

FMC27

27

20

6

12

FMC32

32

22

7

14

FMC38.1

38.1

22

7

15.9

表4 FM规格的型号与平面铣床之间的配合尺寸

型号

D(卡榫直径)

L1(卡榫高度)

L2(键高度)

W(键宽)

FM16

16

16

5

8

FM22

22

18

5

10

FM22.225

22.225

18

4

8(*4)

FM25.4

25.4

22

5

9.5(*5)

FM27

27

20

6

12

FM31.75

31.75

30

7

12.7(*6)

FM32

32

22

7

14

FM38.1

38.1

34

9

15.9

FM40

40

26

8.5

16

(*4) 圣和精机为7.6 (*5) 圣和精机为9.1 (*6) 圣和精机为12.3

表5 FMH规格(*8)的型号与平面铣床之间的配合尺寸

型号

D(卡榫直径)

L1(卡榫高度)

L2(键高度)

W(键宽)

FMH16

16

16(*7)

5

8

FMH22

22

18

5

10

FMH22.225

22.225

17

3.5

8

FMH25.4

25.4

22

5

9.5

FMH27

27

20

6

12

FMH31.75

31.75

30

7

12.7

FMH32

32

22

7

14

FMH38.1

38.1

34

9

15.9

FMH40

40

26

8.5

16

(*7)NT刀具为17
(*8)FMH规格是作为高效率半径铣刀、切入加工用切入铣刀新制定的规格

※摘自主要制造商产品手册 :(参考制造商)大昭和精机、MANYO TOOLS、圣和精机、NT刀具


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities