欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

带锯/曲线锯条/马刀锯条/手锯的特点

  • 2023.09.05 11:32:02
  • 米思米
  • 3909

·       带锯替换锯条

·       曲线锯替换锯条

·       马刀锯替换锯条   

·       手锯替换锯条

带锯替换锯条

这是电动工具用的各种锯片。

带锯/曲线锯条/马刀锯条/手锯的特点

优点


·       基本上,带锯替换锯条都是制造商的原装正品,作为附件随附于机械设备。但是为了满足用户对于长度、齿数等的不同需求,专门生产刀片的制造商也提供了商品化的替换装锯条。主要包括用于常规金属的SK材料和用于难切削材料的HSS(钴高速钢)两大类。


带锯/曲线锯条/马刀锯条/手锯的特点


小知识  关于齿数

带锯/曲线锯条/马刀锯条/手锯的特点

〈例〉24齿时  

 在25.4mm范围内有24个锯齿。


曲线锯替换锯条


带锯/曲线锯条/马刀锯条/手锯的特点

优点


·       根据切削对象材料不同,有SK材料、高速钢、双金属高速钢等多种材质,并且“长度/齿数”的组合也很丰富。

带锯/曲线锯条/马刀锯条/手锯的特点


马刀锯替换锯条


带锯/曲线锯条/马刀锯条/手锯的特点

优点


·       根据切削对象材料不同,有SK材料、高速钢、双金属高速钢等多种材质,并且“长度/齿数”的组合也很丰富。

带锯/曲线锯条/马刀锯条/手锯的特点


要点如下!

·   请确认所使用的主机种类(型号)。

·   请确认切割对象材料的材质。

·   请确认刀头(锯条)的全长(mm)。

手锯替换锯条

这是金属切割用带锯所使用的替换装锯条。

非常适合用于切割金属、PVC等材质的管道以及电气工程管道。

带锯/曲线锯条/马刀锯条/手锯的特点

优点


·       替换用锯条的前后钻有2个圆孔,将圆孔插入手锯锯身上的销钉中,并从前后两个方向拉紧替换用锯条,为其提供张紧力。

·       材质包括用于常规金属的高速钢锯条,和用于难切削不锈钢的含钴双金属锯条。

·       齿数值越大则锯齿越细小,切削阻力越小,适合用于坚硬的难切削材料以及薄工件。相反,齿数值越小则锯齿越粗大,可提升作业效率。(但是切割阻力会增大,易于折断。)


带锯/曲线锯条/马刀锯条/手锯的特点

 

要点如下!

·   请确认材质。

 (如果对价格方面不敏感,我们建议使用多用途的双金属产品。)

·   请确认齿数。

·   请确认刀头(锯条)的全长(mm)。

 (日本国内流通的手锯基本上都是250mm型。)


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities