欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米齿轮及其种类、使用方法、选择方法

  • 2023.11.09 17:40:53
  • 米思米
  • 5820

在动力传递机构中,齿轮的存在不可或缺,其种类也是多种多样的。

什么是齿轮?

米思米齿轮的种类

                                              米思米齿轮及其种类、使用方法、选择方法

直齿轮

米思米齿轮及其种类、使用方法、选择方法

齿条

 

米思米齿轮及其种类、使用方法、选择方法

圆锥齿轮

米思米齿轮及其种类、使用方法、选择方法

螺旋齿轮

米思米齿轮及其种类、使用方法、选择方法

涡轮蜗杆

齿轮是指传动轮周围有齿型的装置,通过齿轮之间的咬合,从驱动侧齿轮向从动侧齿轮传递旋转运动和力。改变齿轮的类型或大小,即可切换驱动旋转系统的传达方向和扭矩、速度。

米思米提供5种齿轮,分别是直齿轮,齿条,锥齿轮,螺旋齿轮,涡轮蜗杆。

关于齿轮的技术信息

米思米齿轮及其种类、使用方法、选择方法

■压力角固定为20°

■尺寸单位都是米规格

依据齿轮专用模数测量方法(单位:mm)

模数=(分度圆直径 (mm))⁄齿数

选择时的注意事项

选择时必须考虑齿隙与齿数比。

■齿隙
齿隙是指咬合时齿轮的齿面之间的间隙。也就是说,当接触齿时,驱动侧与从动侧的2个齿之间产生的间隙。
在屡次切换旋转方向的用途中,最好不产生齿隙。这是因为旋转方向反转时,由于齿隙的原因,各齿上会产生多余的力,导致发生磨损或破损。

■齿数比
齿轮之间的齿数比越高,齿轮之间的速度和扭矩不一致就会越大。
齿数比用『从动侧的齿轮的齿数』除以『驱动侧的齿轮的齿数』来求出。

推荐的齿轮产品

之前介绍了米思米的齿轮种类,接下来将介绍其中的推荐产品。

直齿轮 高频淬火齿研磨类

米思米齿轮及其种类、使用方法、选择方法

■高硬度(51~55HRC)

■高精度(与新JIS 6级相当)

■轴孔种类多,可以自由指定尺寸

■噪音比较低

米思米齿轮及其种类、使用方法、选择方法

为了满足客户对高精度、高硬度、耐磨性的要求,米思米还准备了直齿轮高频淬火齿研磨型。尽管淬火齿研磨品的硬度很高,但由于轴孔的种类很多,所以也可以自由指定尺寸。

米思米原创  免键直齿轮

米思米齿轮及其种类、使用方法、选择方法

■齿轮与机械锁一体型、零件数量少

■组装和拆卸简单,可以多次使用

■旋转体和轴上的组装位置可以自由调整

■轴侧不需要额外加工,价格便宜、强度高

■没有松动,抗振动和抗冲击能力强

米思米齿轮及其种类、使用方法、选择方法

关于使用例

米思米生产的齿轮如何使用呢?下图是一个实际使用的案例。

米思米齿轮及其种类、使用方法、选择方法

 

大小不同的齿轮被安装在供应组件的旋转辊上。随着直齿轮旋转,与之连接的辊子也会产生旋转运动。并且,会通过这些旋转辊的运动来供应金属工件,旋转辊的运行状态被其他种类的直齿轮控制。惰轮直齿轮安装在上述直齿轮群的中间。通过嵌入该惰轮直齿轮,即可确保其他4个直齿轮切实地以同样的速度发生旋转运动。


米思米还提供齿宽、轮毂尺寸指定型的直齿轮规格,可以从下方电子样本中选型。

米思米齿轮及其种类、使用方法、选择方法


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities