欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

抽液泵/插桶泵的种类与特点

  • 2023.12.22 15:58:06
  • 米思米
  • 687

·       手动油泵

·       电池式手持泵

·       大桶用插桶泵

手动油泵                                                                                                                                                   

用于手动输送煤油、轻油等油料的泵。


抽液泵/插桶泵的种类与特点

特点

·    采用手动式设计,便于使用。

·       不可用于汽油。

 

米思米推荐商品:手摇式吸油泵

抽液泵/插桶泵的种类与特点

商品型号:YT-07115

 

电池式手持泵                                                                                                                                             

抽液泵/插桶泵的种类与特点

特点

·    供油时间因油料种类而异。(每分钟的流量不同)

·       电池式可以在不弄脏手的情况下输送油料。

·       也有利用传感器自动停泵的型号。

用于从煤油桶中泵送到暖炉等的油箱中。

抽液泵/插桶泵的种类与特点

【注意事项】

· 聚合物油箱包括18L与20L两种。

· 当使用可以安装在聚合物油箱上使用的直接安装型时,请确认油箱口径。

 

大桶用插桶泵                                                                                                                                             

抽液泵/插桶泵的种类与特点

特点

·       旋转手柄一圈即可泵送固定量。

抽液泵/插桶泵的种类与特点

【注意事项】

· 油的粘度包括低粘度、中粘度、高粘度3种。

· 请注意,根据粘度种类不同,有些泵可能无法使用。

 

要点如下!

· 请根据使用目的,相应选择手动、电池式(有无自动停泵功能)、旋转手柄式。

· 请根据油料的种类、粘度,确认流量(L/min)。

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities