焊接面罩的种类与特点
· 焊接面罩
· 遮光片
· 保护片
· 液晶焊接面罩
· 遮光眼镜
焊接面罩
用于保护眼镜免受有害光线影响的护具。
特点
· 这类产品大多采用轻巧的阻燃材料制成,有手持型和头戴型两种。
米思米推荐商品:手持式焊接面罩
商品型号:E0841
用途
在电弧(电)焊接作业中用于保护眼睛、面部(皮肤)免受有害光线的伤害。安装遮光片后使用。
设有供符合JIS标准尺寸的遮光片(50×105mm)插入的遮光片插入窗口。为了防止焊接的飞溅物、污垢或是划痕附着在遮光片上,请将保护片安装在遮光片的外侧。 遮光片的安装方法 ① 提供1片遮光片和2片保护片。 ② 1套3片,遮光片的前后各安装1片保护片。 ③ 手持型是从面罩内侧安装遮光片和保护片。 |
遮光片
特点
· 在电弧(电)焊接作业中用于保护眼睛、面部(皮肤)免受有害光线伤害的遮光片。将其贴在手持型或头戴型焊接面罩上使用。
· 玻璃型(#8~#12)不易被划伤且更便宜。
· 塑料型(#9~#11)不易破裂且更轻巧。
· 请根据焊接的种类相应选择遮光度标号。
· 遮光片尺寸为JIS规格标准的50×105mm。
米思米推荐商品:力易得(ENDURA) 焊接面罩备用镜片
商品型号:EA0852
保护片
特点
· 安装在遮光片的外侧,以用于防止焊接的飞溅物、污垢或是划痕附着在遮光片上。
此外,也会安装在遮光片的内侧,以防止保管时有灰尘等附着在遮光片上。
· 玻璃型(透明)
· 不易被划伤且更便宜。
· 塑料型(透明)
· 不易破裂且更轻巧。
液晶焊接面罩
特点
· 在电弧(电)焊接作业中用于保护眼睛面部(皮肤)免受有害光线的伤害。
· 作业前保持透明,焊接时遮光度会瞬间发生变化。
· 在产生弧光之前视野能见度很高,因此在佩戴液晶焊接面罩的情况下也可以确认焊接点的情况。
要点如下! |
·请确认遮光速度(秒)。 |
要点如下!焊接面罩 |
·请确认必要所需标号的遮光片(遮光度)。 |
遮光眼镜
用于保护眼镜免受有害光线影响的护具。
米思米推荐商品:防雾遮光眼镜
商品型号:TPK200-17
特点
· 遮光度标号数值越大,则遮光度越高。需要同时佩戴视力矫正眼镜时,请选择可以同时配合使用的型号。
· 规格:JIS规格(T8141)
· 电弧(电)焊不仅需要保护眼睛,还需保护面部,所以必须佩戴焊接面罩。
用途
用于防护气焊、气割作业时产生的有害光线,以及在高温炉前作业时免受有害红外线的影响。
关于有害光线导致的眼部损伤
有害光线是指人体暴露于其中时会造成伤害的光线。最具代表性的就是紫外线和红外线。
遮光护具的使用标准表
遮光度标号 | 电弧焊、气割作业 ※4 | 气焊、气割作业 | 高热作业 | 其他作业 | ||||||
包覆 电弧焊 | 气体保护电弧焊 | 电弧气刨 | 焊接及钎焊 ※1 | 氧气切割 ※2 | 等离子喷射切割 ※4 | |||||
重金属焊接及钎焊 | 利用辐射通量进行的焊接 ※3 (轻金属) | |||||||||
1.2 | 承受散射光或侧射光的作业 | 承受散射光或侧射光的作业 | 承受来自雪、道路、屋顶、沙子等的反射光的作业,使用红外线灯或杀菌灯等的作业 | |||||||
1.4 | ||||||||||
1.7 | ||||||||||
2 | ||||||||||
2.5 | 高炉、钢坯加热炉制锭等作业 | |||||||||
3 | 转炉或平炉等作业 | |||||||||
4 | - | 70以下 | 70以下(4d) | - | 使用电弧灯或水银灯等灯具的作业 | |||||
5 | 30A 以下 | 70~200 | 70~200(5d) | 900~2000 | ||||||
6 | 200~800 | 200~800(6D) | 2000~4000 | 电炉作业 | ||||||
7 | 30A~75A | 800 以下 | 800以下(4d) | 4000~8000 | ||||||
8 | ||||||||||
9 | 75A~200A | 100A 以下 | ||||||||
10 | 125A~225A | |||||||||
11 | 100A~300A | 150A 以下 | ||||||||
12 | 200A~400A | 225A~350A | 150A~250A | |||||||
13 | 300A~500A | 200A~400A | ||||||||
14 | 400A 完 | 350A 完 | ||||||||
15 | 500A 完 | |||||||||
16 |
注:※1 每小时的乙炔用量(R)
※2 每小时的氧气用量(R)
※3 气焊、钎焊中使用助焊剂时,会反射钠589nm强光。
组合使用能够选择性吸收该波长的滤光片(名称中带有d)。
例:4d是指遮光度标号4,同时叠加了d滤光片的产品。
※4 电流A
要点如下! |
· 请根据用途确认遮光度标号。(遮光度标号数值越大,则遮光度越高。) · 请根据用途相应选择镜架类型。 · 也有镜片可更换的型号。 |