欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

工业用记号笔的种类与特点

  • 2024.01.09 17:36:06
  • 米思米
  • 1915

工业用记号笔的种类与特点

·         石笔

·         耐水记号笔

·         固体涂料

 

 石笔                                                                                                                                                              

用于在钢材上做焊接和切割标记的石自书写工具。

方型

这种产品可以说是石笔的最基础型号。

是自古以来就广为使用的最普通外形。

[两切]

工业用记号笔的种类与特点

方型

这是比两切型更粗一些、更结实的产品。

[2分方型]

工业用记号笔的种类与特点

扁平型

代表性形状之一,广泛应用于画线、标记等用途。

[厚平]

工业用记号笔的种类与特点

圆型

细圆形是在两切型的基础上加工为圆形截面,粗圆形则是在2分方型的基础上加工而成,头部像铅笔一样加工成尖头。圆型在画圆时更为便利。

(细圆)工业用记号笔的种类与特点

(粗圆)工业用记号笔的种类与特点

 

米思米推荐商品:石笔(袋装 盒装)

工业用记号笔的种类与特点

商品型号:P-SK60

 

特点

·         在高温(最高1,200℃)下也不会消失。

·         由于其耐火温度高,所以适合用于焊接、切割的标记。

·         头部加工为尖头的石笔也可用于画细线。

工业用记号笔的种类与特点

 

 耐水记号笔                                                                                                                                                   

工业用记号笔的种类与特点

特点

·         防水记号笔也可用于在诸如钢、玻璃、PVC管等特别容易打湿的材料上书写。

·         可用湿布轻松擦拭干净。

·         可根据用途选择颜色。

工业用记号笔的种类与特点

 

米思米推荐商品:米思米油漆笔

工业用记号笔的种类与特点

商品型号:MSM-MP01-RD-12P

 

 固体涂料                                                                                                                                                   


工业用记号笔的种类与特点

特点

·         使用时无需像涂料一样搅拌,也不需要使用毛刷或笔。

·         也不会像油漆一样因飞沫而弄脏衣服或手。

·         用于铁器、钢材、建筑材料、工业材料等的标记检查。

·         可根据用途选择颜色。

米思米推荐商品:“耐水标记粉笔”(3个装)

工业用记号笔的种类与特点

商品型号:TMC-19T-R

 

要点如下!

· 请确认石笔的形状(方形、扁平型、圆形)。

· 请确认销售单位。(袋装、小盒装)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities