欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

储物柜的特点与安装要点

  • 2024.01.11 18:31:40
  • 米思米
  • 1135

储物柜的特点与安装要点

 储物柜                                                                                                                                                      

用于存放工具、日用品、爱好工具等各种物品。

储物柜的特点与安装要点

特点

·         这是一种可以安装在普通家庭、办公室、仓库、公共设施中的储物柜。

·         储物柜经常安装在室外,因此采用防锈钢板制成,并实施涂装等防锈处理。

 

米思米推荐商品:CH-23(防静电)工具柜

储物柜的特点与安装要点

商品型号:CH-23-10N

 

关于安装

①当需要在储物柜上方安装车棚或露台时,在确定高度时需要将其考虑在内。

 

②在确定储物柜安装位置时,需确保雨水流向储物柜后方,并且不会越过边界线。

 

储物柜的特点与安装要点

储物柜的特点与安装要点

 

【注意事项】

· 运费及安装费用另计。

· 请注意,标准组装费用中不包括基础工程、防翻倒施工费用、砌块费用等。

· 必须根据安装场所相应选择适当的基础工程。

· 可能会因台风或地震等翻倒,请务必妥善采取防翻倒措施。

 

要点如下!

· 请确认安装位置的外部尺寸(宽×进深×高)(mm)。 

※一般情况下会安装垫脚的砌块,因此实际高度会是加上基础高度后的高度。

                                                                                                                                                                                                                                                  储物柜的特点与安装要点

· 请确认要存放的物品大小、重量(kg)。

· 请确认门的类型。

· 请确认门部分的有效开口尺寸(←→)与内部储物空间的有效尺寸(宽×进深×高)(mm)。                                                                                                                                                                                                                                         储物柜的特点与安装要点

· 请根据用途和必要性确认要安装的置物架板安装位置与数量。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities