欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

聚会帐篷的特点与用途及其种类

  • 2024.01.11 18:37:27
  • 米思米
  • 968

 聚会帐篷                                                                                                                                             

聚会等场合使用的组装式简易帐篷。

聚会帐篷的特点与用途及其种类

 

特点

·拆装方便,部件可拆卸,便于移动和存放。

·帐篷材料示例:涤纶篷布、涤纶帆布等。

·支架材质示例:钢、铝等

用途

可用于展览、地震灾害时的临时帐篷等多种用途。

也可用于存放器材的简易仓库。

聚会帐篷的种类

配上侧面围挡,就是防灾用帐篷。

三面围挡型

四面围挡型

聚会帐篷的特点与用途及其种类

聚会帐篷的特点与用途及其种类

 

要点如下!

· 请根据空间相应确认帐篷尺寸(开口×进深×高度)(m)。

 单位:m或间,“间”是日本所使用的一种尺寸体系。

 1间=约1.78m

· 请确认是否需要侧面围挡。

· 请确认篷布、框架的材质。


尺寸

聚会帐篷的特点与用途及其种类

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities