欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

围栏的种类与特点

  • 2024.01.12 18:04:47
  • 米思米
  • 2466

·         栅栏

·         网眼围栏

·         无网眼屏障

·         隔音无网眼屏障

 栅栏                                                                                                                                                           

用于防止入侵、与邻近地块之间建立边界、保护隐私的围栏。

用于与临近地块之间的分隔以及防止入侵。

围栏的种类与特点

 网眼围栏                                                                                                                                                    

围栏的种类与特点

特点

·         采用镀锌+喷漆双重防腐,耐候性优异。设计简洁,不会阻挡视线。可根据景观相应选择围栏的颜色。

 

米思米推荐商品:经济型 安全围栏组件 标准尺寸(银色)

围栏的种类与特点

商品型号:SFS-30L-F1-D1000-W1000-H0

 无网眼屏障                                                                                                                                                 

围栏的种类与特点

特点

·         可从高度800~1800mm的产品中选型,根据视线高度相应安装使用。用于遮挡视线,帮助保护隐私。可根据景观相应选择颜色。

 

 隔音无网眼屏障                                                                                                                                          

围栏的种类与特点

特点

·         可以减少生活环境中的日常噪音,同时保护隐私。尤其适合用作为工厂等的防噪音措施。

 

要点如下!

· 请根据使用场所及目的相应选择围栏。

· 请确认围栏高度、安装宽度、颜色。

· 请确认安装场所的倾斜角度。

· 请确认安装布局。

· 请确认必要配件(挡板、立柱、金属紧固件)数量。

· 需要进行土木施工。

· 需要进行现场测量并与业主进行充分讨论。

 围栏的种类与特点

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities