欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

产品目录盒的种类与特点

  • 2024.01.15 17:57:03
  • 米思米
  • 1627

· 产品目录盒

· 信件盒

· 地图盒

 产品目录盒                                                                                                                                                 

用于整理收纳文件等的收纳盒。

 

产品目录盒的种类与特点

 

特点

·         收纳盒采用抽屉式结构设计,不易落灰。

·         主要用于整理收纳A4、B4尺寸的产品目录、手册等。

·         可利用隔板分隔抽屉。

产品目录盒的种类与特点

 

纸张尺寸

A纸型

B纸型

A0 841mm×1189mm

B0 1030mm×1456mm

A1 594mm×841mm

B1 728mm×1030mm

A2 420mm×594mm

B2 515mm×728mm

A3 297mm×420mm

B3 364mm×515mm

A4 210mm×297mm

B4 257mm×364mm

A5 148mm×210mm

B5 182mm×257mm

A6 105mm×148mm

B6 128mm×182mm

 信件盒                                                                                                                                                        

 

产品目录盒的种类与特点

 

特点

·         收纳盒采用抽屉式结构设计,不易落灰。

·         主要用于整理收纳A4、B4尺寸的纸张。

 

 地图盒                                                                                                                                                        

产品目录盒的种类与特点

 

特点

·         收纳盒采用抽屉式结构设计,不易落灰。

·         可在无需折弯的情况下收纳保管A3、A2尺寸等图纸或纸张等。

要点如下!

· 请确认需要收纳的文件等的尺寸、数量。

· 请确认盒体的外部尺寸(面宽×进深×高度)(mm)。

· 请确认抽屉材质(塑料或钢材)。

· 请确认镜头的倍率。

 · 塑料抽屉……外观透明,可以看到内部存放的收纳对象。

 · 钢制抽屉……比塑料抽屉更坚固耐用。

 · 抽屉深度有深浅之分,请预先确认。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities